Vi trovate qui:

Regolatori di flusso


Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6A

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 32 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6B

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 32 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM6SB

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 32 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 160 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRH

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 160 l/min

Regolatori di flusso a 2 vie

2FRW

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 160 l/min

Regolatore di flusso a 3 vie

3FRM

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 160 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

2FRM.K2

  • Grandezza nominale 10, 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Regolatore di flusso a 2 vie

Z2FRM

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 32 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-20 14:29:46