Sie sind hier:

Direktgesteuert


Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DBD.2K

  • Nenngröße 2
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DBD.4K

  • Nenngröße 4
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • Maximaler Volumenstrom 20 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DBD.4K…SO156

  • Nenngröße 4
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 20 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DB6D

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

DBD

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar

Sicherheitsventile, direktgesteuert

DBDH…XC…E

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: c (EN 13463-5)

Druckbegrenzungsventil (Vorsteuerventil)

(Z)DBT/DZT

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 3 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

ZDB6D, Z2DB6D

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert

ZDB10D, Z2DB10D

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 120 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:00:40