Vi trovate qui:

A controllo diretto


Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

DBD.2K

  • Grandezza nominale 2
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 2 l/min

Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

DBD.4K

  • Grandezza nominale 4
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 500 bar
  • Portata massima 20 l/min

Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

DBD.4K…SO156

  • Grandezza nominale 4
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 20 l/min

Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

DB6D

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvole di sicurezza a controllo diretto

DBDH…XC…E

  • Grandezza nominale 6 … 30
  • Serie 1X
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Valvola limitatrice di pressione (valvola pilota)

(Z)DBT/DZT

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 3 l/min

Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

ZDB6D, Z2DB6D

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvola limitatrice di pressione, a controllo diretto

ZDB10D, Z2DB10D

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 120 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:00:40