Sie sind hier:

Vorgesteuert


Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

ZDB 6, Z2DB 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

ZDB 10, Z2DB 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB.K

  • Nenngröße 10, 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom (NG6) 60 l/min
  • Maximaler Volumenstrom (NG10) 100 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB20K

  • Nenngröße 25
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 300 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB(C/T)

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 650 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DBW(C/T)

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 650 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB...XC

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten des Ventils: c (EN 13463-5)

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB...W65

  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DBW…W65

  • Nenngröße 10 … 25
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 300 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DB52

  • Nenngröße 52
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

DBW52

  • Nenngröße 52
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBA…1X

  • Nenngröße 32, 40
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 650 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBAW...1X

  • Nenngröße 32, 40
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 650 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBA...2X

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBAW...2X

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBAE...2X

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBAEE...2X

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Pumpenabsicherungsblock

DBAEA...2X

  • Nenngröße 16 … 32
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

L–DB

  • Nenngröße 40 … 300
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 25 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50000 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-01-12 16:06:14