Vi trovate qui:

Pilotato


Valvola limitatrice di pressione, pilotata

ZDB 6, Z2DB 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

ZDB 10, Z2DB 10

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 100 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB.K

  • Grandezza nominale 10, 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima (NG6) 60 l/min
  • Portata massima (NG10) 100 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB20K

  • Grandezza nominale 25
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 300 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB(C/T)

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 650 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DBW(C/T)

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 650 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB...XC

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB...W65

  • Grandezza nominale 10 … 25
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DBW…W65

  • Grandezza nominale 10 … 25
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 300 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DB52

  • Grandezza nominale 52
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2000 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

DBW52

  • Grandezza nominale 52
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 2000 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBA…1X

  • Grandezza nominale 32, 40
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 650 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBAW...1X

  • Grandezza nominale 32, 40
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 650 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBA...2X

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBAW...2X

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBAE...2X

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBAEE...2X

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Blocco di sicurezza per pompa

DBAEA...2X

  • Grandezza nominale 16 … 32
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 400 l/min

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

L–DB

  • Grandezza nominale 40 … 300
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 25 bar
  • Portata massima 50000 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-01-12 16:06:14