Sie sind hier:

Direktgesteuert


2-Wege-Druckreduzierventile, direktgesteuert

KRD (High Performance)

  • Nenngröße 2
  • Geräteserie B
  • Maximaler Betriebsdruck 400 bar
  • Maximaler Volumenstrom 25 l/min

Druckreduzierventil, direktgesteuert

DR 6 DP

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Druckreduzierventile, direktgesteuert

DR 6 DP…XC

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck, primär 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: c (EN 13463-5)

Druckreduzierventile, direktgesteuert

ZDR 6 D...XC

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck, primär 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min
  • Einsatzbereich nach Explosionsschutz-Richtlinie 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Zündschutzarten der Ventilmagnete: c (EN 13463-5)

Druckreduzierventil, direktgesteuert

ZDR 6 D

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min

Druckreduzierventil, direktgesteuert

DR 10 DP

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximaler Volumenstrom 80 l/min

Druckreduzierventil, direktgesteuert

ZDR 10 D

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
  • Maximaler Volumenstrom 80 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:06:51