Vi trovate qui:

A controllo diretto


Valvole riduttrici di pressione a 2 vie, a controllo diretto

KRD (High Performance)

  • Grandezza nominale 2
  • Serie B
  • Pressione d'esercizio massima 400 bar
  • Portata massima 25 l/min

Valvola riduttrice di pressione, a controllo diretto

DR 6 DP

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 60 l/min

Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto

DR 6 DP…XC

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 5X
  • Pressione d’esercizio massima, primaria 315 bar
  • Portata massima 60 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto

ZDR 6 D...XC

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d’esercizio massima, primaria 315 bar
  • Portata massima 50 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G

Valvola riduttrice di pressione, a controllo diretto

ZDR 6 D

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Portata massima 50 l/min

Valvola riduttrice di pressione, a controllo diretto

DR 10 DP

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Portata massima 80 l/min

Valvola riduttrice di pressione, a controllo diretto

ZDR 10 D

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Portata massima 80 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:06:51