Sie sind hier:

Vorgesteuert


Druckabschaltventil, vorgesteuert, mit mechanischer Betätigung

KAV (High-Performance)

  • Nenngröße 2
  • Geräteserie A
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 140 l/min

Druckabschaltventil, vorgesteuert

DA 6 V

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min

Druckabschaltventil, vorgesteuert

DA

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Druckabschaltventil, vorgesteuert

DAW

  • Nenngröße 10 … 32
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 12:27:49