Vi trovate qui:

Pilotato


Valvola di esclusione pressione, pilotata, con comando meccanico

KAV (Alte prestazioni)

  • Grandezza nominale 2
  • Serie A
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 140 l/min

Valvola di esclusione pressione, pilotata

DA 6 V

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 40 l/min

Valvola di esclusione pressione, pilotata

DA

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 400 l/min

Valvola di esclusione pressione, pilotata

DAW

  • Grandezza nominale 10 … 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 400 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 12:27:49