annuler
OK

Vous êtes ici

Accumulateurs hydropneumatiques


Les accumulateurs à membrane et les accumulateurs à vessie permettent le stockage d'énergie, l'amortissement des pulsations ainsi que la compensation d'huiles de fuite et la compensation volumétrique dans des systèmes hydrauliques. De plus, nous proposons ici des accumulateurs à piston construit de manière spécifique au client.


Accumulateur à piston hydraulique

  • Ø du piston standard 360 et 500 mm (autre diamètre sur demande)
  • Longueur variable jusqu'à 5500 mm
  • Température de fonctionnement: -20°C … +60°C
  • Vitesse du piston max.: 3500 mm/sec
  • Pression de service maximale: Spécifique au client (sur demande)


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 09:59:51