Sie sind hier:

Standardaggregate


Rexroth-Hydraulikaggregate bieten Ihnen stets die perfekte Kombination von bedarfsgerechter Leistung – wann immer Sie sie benötigen – mit niedrigstem Energieverbrauch.


Kleinaggregate

CytroPac

  • Geräteserie 1X
  • Behältergröße 20 l
  • Maximaler Betriebsdruck 240 bar
  • Maximaler Volumenstrom 35 l/min
  • Leistung 1,5 … 4 kW

Modulare Standardaggregate

ABPAC

  • Behältergröße 100 … 400 l
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 200 l/min

Hydro-Antriebsaggregate

Hägglunds PEC

  • Behältergröße 100 … 1200 l
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2514 l/min

Hydro-Antriebsaggregate

Hägglunds DUe

  • Behältergröße 120 … 835 l
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom (50 Hz) 3000 l/min
  • Maximaler Volumenstrom (60 Hz) 3600 l/min
  • Baugrößen: Kompakt, Klein, Medium und Groß
  • Aufbau mit 1 bis 3 Hydraulik-Einheiten
  • Pumengröße: 40 … 750 cm3
  • Aufbau mit 1 bis 4 Pumpen

Kompaktes Hydraulikaggregat

Typ MT

  • Für Spannoperationen in Werkzeugmaschinen
  • AC-Motoren bis 2200 W
  • Volumenstrom bis 20,7 l/min (bei 2800 U/min)
  • Spitzendruck bis 270 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-04-03 16:06:06