Vi trovate qui:

Unità di serraggio e azionamento


Le nostre unità di serraggio e azionamento costituiscono sistemi di azionamento completi, forniti pronti per il collegamento. Vengono utilizzate per l’alimentazione di fluido idraulico per circuiti idraulici.


Unità di serraggio e azionamento

UPE 2

  • Potenza motrice 1,1 kW / 2,2 kW
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 700 bar

Moduli di comando per unità di serraggio e azionamento UPE2

IH15BA

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 500 bar
  • Portata massima 14 l/min

Unità azionamento

UPE 5

  • Potenza motrice 2,2 … 4 kW
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 250 bar

Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 30 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 12:40:05