Vi trovate qui:

Unità filtro


Per applicazioni in cui è necessario un riscaldamento attivo per la deviazione di calore sulla base di perdite di rendimento nell'impianto idraulico.


Unità filtro con filtri in linea

ABUFG-2X

  • Serie 2X
  • Grandezza costruttiva del motore elettrico 71M … 112M
  • Pressione d'esercizio massima 10 bar
  • Con pompa ad anello dentato oppure pompa a ingranaggi esterni
  • Con filtro in linea a bassa pressione

Unità filtro con filtri in linea

ABUFG

  • Serie 1X
  • Grandezza costruttiva del motore elettrico 90S … 132S
  • Pressione d'esercizio massima 10 bar
  • Con pompa ad anello dentato oppure pompa a ingranaggi esterni
  • Con filtro in linea a bassa pressione

Unità filtro-radiatore con filtri in linea secondo DIN 24550

ABUKG

  • Serie 4X
  • Grandezza costruttiva del motore elettrico 90S … 132S
  • Pressione d'esercizio massima 10 bar
  • Con pompa ad anello dentato, pompa a ingranaggi esterni SILENCE PLUS oppure pompa a viti
  • Con filtro in linea a bassa pressione
  • Con scambiatore di calore a piastre


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 13:05:23