Vi trovate qui:

Piastre intermedie


Piastre intermedie con schemi di foratura a norma DIN 24340 Forma A e ISO 4401 nelle grandezze nominali da 6 a 22.


Piastre intermedie

HSZ 06

  • Grandezza nominale 6
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar

Piastre intermedie

HSZ 10

  • Grandezza nominale 10
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar

Piastre intermedie

HSZ 16

  • Grandezza nominale 16
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar

Piastre intermedie

HSZ 22

  • Grandezza nominale 22
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar

Piastre intermedie

Z4S 6

  • Grandezza nominale 6
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Portata nominale 25 l/min

Piastre intermedie

Z4S 10

  • Grandezza nominale 10
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 60 l/min

Piastre intermedie

Z4S 16

  • Grandezza nominale 16
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 160 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:12:17