annuler
OK

Vous êtes ici

Blocs d'embases multiples


Les blocs d'embases multiples sont l'élément de base pour les commandes prêtes à être raccordées par empilage en hauteur avec 1 jusqu'à 10 stations. Par la combinaison des distributeurs sandwich avec des valves tout ou rien ou à action continue, chaque station permet de réaliser des commandes hydrauliques extrêmement compactes.


Bloc d'embases multiples avec trou de montage pour un limiteur de pression

HSR 06M-40

  • Calibre 6
  • Série 40
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Stations de 1 … 8

Bloc d'embases multiples avec trou de montage pour un limiteur de pression

HSR 10M-40

  • Calibre 10
  • Série 40
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Stations de 1 … 8


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 01:04:51