Sie sind hier:

Modulare Plattensysteme


Modulare Plattensysteme sind modulare Blocksysteme zum Aufbau anschlussfertiger Steuerungen in kompakter Bauweise. Sie lassen sich aus verschiedenen Modulen und zusätzlichen Höhenverkettungen individuell zusammenstellen.


Steuermodule für Spann- und Antriebsmodule UPE2

IH15BA

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • Maximaler Volumenstrom 14 l/min

Steuermodule

IH15BB

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 30 l/min

Modulare Plattensysteme

IH20

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Nennvolumenstrom 50 l/min, 200 l/min
  • Baugröße A und B


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-03-23 10:06:11