Vi trovate qui:

Sistemi a piastre modulari


I sistemi di piastre modulari sono sistemi a blocchi per il montaggio di unità di comando pronte per il collegamento in struttura compatta. Possono essere costruite individualmente da diversi moduli e concatenamenti verticali aggiuntivi.


Moduli di comando per unità di serraggio e azionamento UPE2

IH15BA

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 500 bar
  • Portata massima 14 l/min

Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 30 l/min

Sistemi a piastre modulari

IH20

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 50 l/min, 200 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:15:11