Vi trovate qui:

Blocchi di sicurezza accumulatore


Un accumulatore idraulico soddisfa le disposizioni internazionali solo con un blocco di sicurezza accumulatore. Mettiamo a vostra disposizione gruppi costruiti e ottimizzati dai nostri specialisti leader nel settore dell’idraulica, conformi alla Direttiva sugli apparecchi a pressione 2014/68/EU.


Blocco di sicurezza accumulatore

ABZSS

  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Diametro nominale DN08, DN10, DN20, DN30

Blocco di sicurezza accumulatore

0532VAW

  • Serie A1
  • Pressione d'esercizio massima 330 bar
  • Diametro nominale DN20, DN32


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 12:27:46