Vous êtes ici

Pompes à pistons radiaux


Les pompes à pistons radiaux s'illustrent par les pressions de fonctionnement très élevées de jusqu'à 700 bar. Les débits des pistons individuels peuvent être utilisés pour diverses tâches.


Pompes à pistons radiaux, constante

PR4-1X

  • Calibre 0,40 … 2,00
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 700 bar
  • Cylindrée maximale 2 cm³

Pompes à pistons radiaux, constante

PR4-3X

  • Calibre 1,60 … 20,00
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 700 bar
  • Cylindrée maximale 19,43 cm³


Sous réserve de modifications, État 2017-12-14 12:59:05