interrompere
OK

Vi trovate qui:

Valvole proporzionali limitatrici di pressione ad azione diretta


Valvole proporzionali limitatrici di pressione regolate dalla pressione, a controllo diretto, con elettronica integrata (OBE)

DBETA

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 500 bar
  • Portata massima 5 l/min

Valvola proporzionale limitatrice di pressione, a controllo diretto, con feedback di posizione (LVDT CA/CA)

DBETBX

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 1 l/min

Valvola proporzionale limitatrice di pressione, a controllo diretto

DBET...XE

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 6X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata nominale 2 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 2G; II 2D

Valvole limitatrici di pressione, controllo diretto, con comando tramite motore a corrente continua

DBGT

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 700 bar
  • Portata massima 12 l/min

Valvola proporzionale limitatrice di pressione, a controllo diretto, curva caratteristica crescente

KBPS.8A

  • Grandezza nominale 8
  • Serie A
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 2 l/min

Valvola proporzionale limitatrice di pressione, a controllo diretto, curva caratteristica decrescente

KBPS.8B

  • Grandezza nominale 8
  • Serie A
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • Portata massima 2 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-05-09 01:20:27