取消
确定

您的位置:

比例溢流阀,直动式


由压力控制的比例限压阀,直接控制,带集成电子元件 (OBE)

DBETA

  • 规格 6
  • 组件系列 6X
  • 最大工作压力 500 bar
  • 最大流量 5 l/min

带位置反馈的直动式比例溢流阀 (Lvdt AC/AC)

DBETBX

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 额定流量 1 l/min

带集成电子元件 (OBE) 和位置反馈的直动式比例溢流阀

DBETBEX

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 额定流量 1 l/min

不带集成电子元件 (OBE) 的直动式比例溢流阀

DBET

  • 规格 6
  • 组件系列 6X
  • 最大工作压力 420 bar
  • 最大流量 2 l/min

带集成电子元件 (OBE) 的直动式比例溢流阀

DBETE

  • 规格 6
  • 组件系列 6X
  • 最大工作压力 420 bar
  • 最大流量 2 l/min

直动式比例溢流阀

DBET...XE

  • 规格 6
  • 组件系列 6X
  • 最大工作压力 420 bar
  • 额定流量 2 l/min
  • 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 2G; II 2D

限压阀,直接控制,通过直流电机操纵

DBGT

  • 规格 6
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 700 bar
  • 最大流量 12 l/min

具有上升特性曲线的直动式比例溢流阀

KBPS.8A

  • 规格 8
  • 组件系列 A
  • 最大工作压力 420 bar
  • 最大流量 2 l/min

具有下降特性曲线的直动式比例溢流阀

KBPS.8B

  • 规格 8
  • 组件系列 A
  • 最大工作压力 420 bar
  • 最大流量 2 l/min


可以调整,状态 2018-05-09 01:20:27