Getriebe

 

Rexroth bietet ein breites Programm von Planetengetrieben für unterschiedlichste mobile Anwendungen an.

Planetengetriebe werden als Turasgetriebe in Raupenfahrwerken oder Radgetriebe in Nabenantrieben sowie als Schwenkgetriebe für Drehbewegungen und Windengetriebe für das Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Die Planetengetriebe verfügen über zwei, drei oder mehr Planetenstufen. Sie sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten lieferbar.


Fahrgetriebe

HYDROTRAC GFT

  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Geeignet auch für andere rotierende Bewegungsabläufe, z.B. Trommelantriebe, Fräswalzenantriebe usw.
  • Zwei-, drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren (A2FM/E, A6VM/E, A10VE)
  • Abtriebsmoment 9500 … 450000 Nm

Fahrgetriebe

HYDROTRAC GFT 8000

  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit großem Rexroth-Motorenprogramm
  • Perfekte Abstimmung von Getriebe und Hydromotor
  • Abtriebsmoment 10000 … 130000 Nm

Schwenkgetriebe

MOBILEX GFB

  • Zum Schwenken des Oberwagens, z.B. bei Baggern, Kranen, Forstmaschinen, Schiffsentladern
  • Einsatz überall dort, wo genaues Positionieren notwendig ist
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstantmotoren in platzsparender Einschubbauweise
  • Abtriebsmoment 4000 … 68300 Nm

Windengetriebe

MOBILEX GFT-W

  • Für den Direkteinbau in Windentrommeln, z.B. bei Krananwendungen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Seilzugkraft 50 … 684 kN
  • Abtriebsmoment 9500 … 325000 Nm

 

Änderungen vorbehalten, Stand 2016-09-23 11:23:38