abbrechen
OK

Sie sind hier:

Kompakthydraulik


Einschraubventile

  • Mechanische, magnetbetätigte und Proportional-Einschraubventile für UNF-Einschraubbohrungen
  • Komplettprogramm an Senkbremsventilen für SUN-Einschraubbohrungen
  • Mechanische und magnetbetätigte Einschraubventile zum Austausch in Fremd-Einschraubbohrungen
  • Große Auswahl an magnetbetätigten 2/2-Wegeventilen
  • Kompakte Blockeinbauventile und multifunktionale Einschraubventile

Integrierte Steuerblöcke

  • Komplettprogramm an Anschlussblock-Typen
  • Standardlösungen mit Einzel- oder Doppel-Einschraubbohrungen
  • Kompakte kundenspezifische Lösungen
  • Aluminium- und Stahl-Anschlussblöcke
  • Höchstdruck bis 210 bar (Aluminium) oder bis 350 bar (Stahl)

Lasthalte-/ Bewegungssteuerventile

  • Große Palette an Standard- und kundespezifischen Lösungen
  • Direkt an den Aktor anflanschbar oder für Leitungsmontage
  • Zuverlässige Bewegungssteuerung, optional mit Energiespar-Funktionen
  • Aluminium- und Stahl-Anschlussblöcke
  • Höchstdruck bis 210 bar (Aluminium) oder bis 420 bar (Stahl)

Kompaktwegeventile

  • 4/3- und 4/2-Sandwich-Wegeventile, optional mit Load-sensing-Regelung (LS) oder Lastunabhängiger Durchflussverteilung (LUDV)
  • 3/2- … 14/2-Umschaltventile
  • Sonderwegeventile
  • Cetop 2 Ventile

Rohrleitungsventile

  • Große Auswahl an Nenngrößen
  • UNF-Standardgewinde
  • Varianten mit hohem Nenndruck oder mit großem Volumenstrom verfügbar
  • Optional in Edelstahlausführung

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-01-08 10:22:49