Un'asse lineare è un attuatore elettromeccanico che guida e aziona con precisione un movimento lineare. Combina una guida lineare (guida a ricircolo di sfere o guida manicotto a sfere) con sistema di azionamento come un gruppo vite a ricircolo di sfere, una trasmissione a cinghia dentata o un motore lineare. Viene utilizzata come unità lineare pronta per l'installazione, come unità di posizionamento lineare, come asse in robot lineari o come elettrocilindro.
Sistemi lineari pronti per l’installazione comprensivi di unità di guida e azionamento
- Elevata precisione, design compatto e prestazioni dinamiche elevate
- Integrazione semplificata nei macchinari
- Elevata modularità e ampia gamma di varianti
- Configurazione rapida
I sistemi lineari Bosch Rexroth sono soluzioni di guida e azionamento ad alte prestazioni, progettate per garantire precisione, affidabilità e facilità di integrazione.
Pronti per il montaggio e caratterizzati da dimensioni compatte, si adattano a un’ampia gamma di applicazioni industriali, dalle macchine utensili all’automazione di processo.
Grazie alla loro versatilità, questi sistemi permettono di realizzare movimenti lineari fluidi e controllati, ottimizzando la produttività e riducendo gli ingombri. La combinazione di componenti avanzati e tecnologie innovative assicura prestazioni elevate, lunga durata operativa e massima efficienza energetica.
Tabella comparativa dei prodotti
FAQ
1. Che cos'è un'asse lineare?
2. Quali sono i criteri per la selezione di un'asse lineare?
I fattori determinanti sono il carico utile (comprese le coppie), la corsa, la dinamica richiesta, il posizionamento e la ripetibilità, nonché lo spazio d'installazione e la posizione di montaggio. Carichi elevati richiedono guide rigide e dimensioni adatte, mentre corse lunghe richiedono sistemi di azionamento appropriati. Questi parametri determinano il progetto e l'azionamento.
3. Quando viene utilizzato un gruppo vite a ricircolo di sfere, un azionamento a cinghia dentata o un robot lineare?
I gruppi vite a ricircolo di sfere sono utilizzati quando sono richieste forze elevate e un'elevata precisione di posizionamento. Le trasmissioni a cinghia dentata sono adatte per lunghe corse e alte velocità. I motori lineari sono utilizzati quando sono richieste la massima dinamica e la massima precisione senza elementi di trasmissione meccanica.
4. Quali assi lineari sono adatti per applicazioni ad alta precisione?
I sistemi lineari con azionamento a vite, (assi lineari e attuatori) sono utilizzati per un'elevata precisione di posizionamento e ripetibilità. Se sono richieste anche dinamiche elevate, si possono prendere in considerazione assi con motore lineare. Infine, la rigidezza e il tipo di azionamento determinano quale soluzione è adatta.
5. Quali assi lineari sono adatti per lunghe corse e alte velocità?
Per corse lunghe e velocità elevate, vengono utilizzati assi lineari con trasmissione a cinghia dentata. Consentono lunghezze elevate con dinamiche elevate e una scalabilità economica. La selezione si basa sui requisiti di carico utile e di integrazione.
6. Quando vengono utilizzate unità di azionamento con guida esterna?
Le unità di azionamento vengono utilizzate quando si desidera impiegare una guida lineare specifica del cliente o già esistente. Forniscono un gruppo vite a ricircolo di sfere pronto per l’installazione con supporto di estremità e vengono combinati con una guida esterna separata. Ciò consente di coniugare la libertà di progettazione con l'utilizzo di un azionamento standardizzato.
7. Come vengono utilizzate gli assi lineari nei sistemi multiasse?
Gli assi lineari rappresentano il sistema base per strutture gantry lineari, planari e spaziali in applicazioni di handling e posizionamento e possono essere integrati in sistemi multiasse tramite elementi di connessione modulari. Ciò si traduce in robot lineari cartesiani scalabili, offerti come prodotto standard da Rexroth.