Portafoglio BODAS Connect

Potete personalizzare i sistemi telematici in base alle reali esigenze dei mercati

Coprite in modo professionale i ruoli dei vostri power user con professionalità: attività, assistenza e progettazione.

Caricatore gommato che invia dati dal cantiere

Gestione delle attività

Fate in modo che i responsabili operativi sappiano cosa stanno facendo le macchine.

Guarda il video
Falciatrice che invia i dati di assistenza ai tecnici

Servizio di assistenza

Fate sì che i tecnici del servizio di assistenza possano esaminare le macchine da remoto.

Guarda il video
Mietitrebbia nel campo che riceve un aggiornamento software via etere

Distribuzione software via etere

Assistenza, distribuzione e aggiornamento del software di controllo dei veicoli da remoto per intere flotte di veicoli.

Guarda il video

Vantaggi della connettività Rexroth: una connettività veramente aperta e libera

Godetevi una scelta concreta e ideale. E se qualcosa non ce l'abbiamo noi, allora integratelo da terzi o fatelo voi stessi.

Portafoglio di unità di connettività

Libertà di scelta dell'hardware

Scegliete da una vasta gamma di unità di controllo della connettività, appositamente progettate per i mezzi off-highway: dalle soluzioni di connettività di base basate su microcontrollori, ai microprocessori quad-core basati su Linux e non solo! Ampia gamma di interfacce, oltre a tag e sensori Bluetooth a basso consumo. Selezionate personalmente ciò che vi serve davvero per ogni tipo di veicolo della flotta connessa.

Unità di connettività con tre applicazioni

Libertà di proteggere il proprio IP nell'edge computing

Sviluppate le vostre app (in formato snap) e distribuitele sulle unità di connettività. Potete farlo in totale autonomia, tramite il vostro IP completamente protetto. Questa libertà deriva dal sistema operativo Debian Linux e dal nostro stack middleware professionale, che funziona perfettamente con il sistema di packaging e distribuzione dell'innovativo software Snap di Canonical.

Unità di connessione con cloud che inviano dati

Libertà di scelta degli endpoint di dati nel cloud

Caricate i dati dal vostro veicolo da qualsiasi luogo desideriate. Definite più endpoint di dati in parallelo. Se lo desiderate, potete continuare a inviare i dati direttamente al vostro data management senza passare attraverso altri servizi cloud. Soddisfate i vostri stakeholders attraverso caricamenti individuali: progettazione, vendite, noleggio. You decide.

Pipeline di dati

Libertà di disporre di pipeline di dati personalizzate

Recupera, combina, calcola e genera dati a vostro piacimento. Se le numerose routine standard di gestione dei dati non vi soddisfano, potete svilupparle e implementarle autonomamente, tutelando la vostra proprietà intellettuale.

Uomo che lavora al computer

La libertà di non dover partire da zero

Offriamo una soluzione end-to-end, chiavi in mano e completamente funzionale che molti dei nostri clienti utilizzano. La scelta di utilizzarla o meno spetta solo a voi. Potete usarla anche solo in parte. Eventualmente anche in un secondo momento. Siete voi a decidere in che misura volete contribuire con la vostra esperienza o quanto desiderate beneficiare di ciò che è già disponibile.

Schermata che mostra le possibilità di configurazione del software

Libertà di scegliere sviluppatori front-end professionali

Scegliete tra un'ampia selezione di piastrelle predefinite per la gestione della flotta. gestione della flotta, il monitoraggio delle attività, il noleggio e i servizi post-vendita dei veicoli da remoto. Mettete il vostro marchio, modificatele o sostituitele a piacere. E se il risultato ancora non vi convince, aggiungete quello che volete, senza dover chiedere a nessuno. Il nostro sistema è aperto.

Caricatori gommati che vengono aggiornati via etere

Libertà nell'implementazione di un software professionale per il controllo dei veicoli

Flash Rexroth o controller di dominio di terzi, singolarmente o tutti insieme, in campagne automatizzate di flotte. Immagazzinamento attraverso la connessione radio? Non con noi. Utilizziamo lo stesso sistema dei nostri smartphone. Innanzitutto scarichiamo l'aggiornamento sul veicolo, lo controlliamo e poi eseguiamo lo lo stoccaggio flash delle centraline quando va bene all'operatore della macchina. Prendiamo la strada sicura.

Icone connesse che rappresentano la partnership

Libertà di scegliere i partner

I fornitori specializzati di servizi di connettività e dati amano la nostra apertura. Perché gli rendiamo facili le cose. Per questo motivo, troverete partner indipendenti per tutti i tipi di soluzioni innovative: accesso remoto al veicolo, funzionalità su richiesta di release e fatturazione, monitoraggio avanzato delle condizioni e molte altre funzioni. Potete scegliere i partner che desiderate. BODAS Connect offre una base stabile che va ben oltre la semplice conformità al formato di dati ISO 15143.

Vista interna della cabina del caricatore gommato con un display che mostra i dati del veicolo

Libertà di scelta delle soluzioni di sistema del veicolo

BODAS Connect è parte integrante di BODAS, le soluzioni di applicazioni digitali Bosch Rexroth. Ciò consente una connettività professionale grazie a soluzioni di controllo dei veicoli e automazione pre-ideate ma aperte. La stima del carico utile durante il ciclo di lavoro di scavo e il trasferimento dei dati al sistema ERP della cava sono solo un esempio.

Informazioni più dettagliate sui sistemi telematici Rexroth

Per saperne di più sulla nostra soluzione IoT di sistemi telematici completa e aperta, scaricate subito la documentazione

Perché scegliere la connettività di Bosch Rexroth?

SIAMO MOLTO DI PIÚ

Più di un'azienda IT: Anziché creare Big Data personalizzati, potete ottenere dati intelligenti e soluzioni data-to-action da chi conosce i mezzi off-high-way e i loro flussi di lavoro: dai flussi di dati fino alle componenti in acciaio e ferro.

SIAMO APERTI

Ti offriamo la libertà di utilizzare diverse interfacce con soluzioni ERP di terze parti, per far funzionare i tuoi dati all’interno della tua struttura IT senza soluzione di continuità.

SIAMO MODULARI

Scegli quello che ti serve. Se avete bisogno solo della gestione dei dispositivi, prenotala senza la gestione dati. Se desiderate iniziare solo con la gestione della flotta, selezionate solo queste app e lasciate fuori le altre.

SIAMO SCALABILI

Inizia con una soluzione su piccola scala e incrementala più tardi. Lo puoi fare in un secondo momento aggiungendo semplicemente nuove applicazioni e funzioni, mano a mano che procedi.

SIAMO SICURI

Bosch IoT Suite gestisce più di 10 milioni di automobili. Questo non è ovviamente possibile senza principi di sicurezza chiari, affidabili e soggetti ad aggiornamenti continui. Approfittate di questo grande vantaggio del settore automotive.