Fabbrica con numerosi carrelli portamateriali a diversi livelli di carico, coperti con cassette blu. Carrelli portamateriali configurabili

La nostra soluzione di approvvigionamento di materiale sistematici è il complemento ideale per gli ambienti di produzione moderni, specialmente in combinazione con i sistemi Kanban.

Video esplicativo dei sistemi di produzione manuale di Bosch Rexroth Pronti per realizzare un carrello portamateriali con i sistemi di profili in alluminio di Bosch Rexroth?

Scoprite com'è facile.

Guarda il video

Domande frequenti

Avvio e contatto del progetto

Non ho mai ordinato da Bosch Rexroth prima d'ora. Posso effettuare facilmente un ordine con voi?
Il processo è intenzionalmente reso semplice. Gestiamo ogni tipo di richiesta in modo rapido e concentrandoci sulla ricerca di soluzioni. La gestione rapida e personalizzata delle richieste di carrelli portamateriali è affidata alla nostra rete di partner certificati, garantendo un supporto locale ed efficiente.

Mi piace l'applicazione Material Shuttle che ho visto. Come posso procedere per realizzare questa applicazione?
Abbiamo realizzato una varietà di applicazioni di carrelli portamateriali. Potete contattarci direttamente. La vostra richiesta verrà prontamente inoltrata ad uno dei nostri partner qualificati, che vi contatterà al più presto e realizzerà la vostra applicazione individuale di carrelli portamateriali, integrandola in modo ottimale nel vostro reparto produttivo.

Esistono progetti di riferimento o best practice che è possibile esaminare prima di decidere?
Abbiamo realizzato con successo numerosi progetti per clienti a livello mondiale. I nostri partner possono mostrarvi volentieri riferimenti ed esempi di come i nostri carrelli portamateriali sono utilizzati in vari settori per convincervi dei vantaggi.

Ho dei requisiti molto specifici. Posso ricevere una consulenza personale?
La consulenza personale è una parte fondamentale della nostra offerta. Le vostre sfide individuali sono la nostra forza. Contattateci e inoltreremo la vostra richiesta a uno dei nostri partner specializzati.

Valore aggiunto ed efficienza

Perché scegliere specificamente un carrello portamateriali di Bosch Rexroth? Qual è il vantaggio?
I nostri carrelli portamateriali si basano sul collaudato sistema di profili in alluminio Bosch Rexroth, che si distingue per modularità, robustezza e durata. I vantaggi sono la massima flessibilità nel design, la facilità di adattamento, l'ergonomia sul posto di lavoro e l'integrazione ottimale negli ambienti di produzione esistenti.

Ho bisogno di carrelli portamateriali per tempi di ciclo rapidi e massima ergonomia. Bosch Rexroth offre tali soluzioni?
Sì, i nostri carrelli portamateriali sono idealmente progettati per tempi di produzione snella e cicli veloci. Grazie alle maniglie ergonomiche, alle rotelle lisce e alla disposizione intelligente dei materiali, questi supporti consentono di ridurre al minimo l'affaticamento e l'efficienza dei dipendenti.

E per quanto riguarda la durata e la qualità dei carrelli portamateriali?
Qualità e durata sono i principi fondamentali di Bosch Rexroth. I nostri carrelli portamateriali sono prodotti con profili in alluminio di alta qualità e sono progettati per un uso industriale continuo. Sono robusti, a bassa manutenzione e costruiti per una lunga durata.

Adattabilità e accessori

I carrelli portamateriali di Bosch Rexroth sono solo soluzioni standard o possono essere personalizzate?
La personalizzazione individuale è una caratteristica fondamentale. Offriamo non solo una vasta gamma di componenti standard, ma anche la possibilità di adattare con precisione i carrelli portamateriali alle vostre esigenze e processi specifici. Dalle dimensioni alle dotazioni, fino alle funzioni speciali - il vostro carrello sarà esattamente come lo desiderate.

Bosch Rexroth offre anche accessori come cassetti, ripiani o ruote per il carrello portamateriali?
Sì, il nostro ampio programma di accessori non lascia nulla a desiderare. Da vari tipi di ruote a cassetti e ripiani, e supporti speciali e portautensili - tutto è modularmente adattabile al nostro sistema.

Ho bisogno di un carrello per carichi pesanti. Qual è la capacità di carico massima?
La capacità di carico dei nostri carrelli portamateriali varia a seconda della costruzione e delle componenti utilizzate, ma può essere molto alta per progetti speciali. I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi per trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze di carico pesante.

Sono preoccupato per la protezione ESD nella produzione elettronica. I vostri carrelli portamateriali sono adatti a questo?
Offriamo anche soluzioni di carrelli portamateriali conformi ESD. Questi sono appositamente progettati per prevenire le scariche elettrostatiche e per il trasporto sicuro dei componenti elettronici sensibili.

Produzione snella, Protezione ESD e integrazione

È possibile integrare un carrello portamateriali in un sistema AGV (Autonomous Guided Vehicle)?
Il nostro sistema modulare è aperto all'integrazione. Molti dei nostri carrelli portamateriali possono essere predisposti o adattati per il collegamento ai sistemi AGV, consentendo un flusso di materiali automatizzato nelle vostre operazioni.

I carrelli portamateriali possono essere utilizzati anche in camere bianche o in aree igienicamente sensibili?
A seconda della classe di camera bianca, i nostri carrelli portamateriali possono essere adattati di conseguenza. Utilizziamo materiali e superfici di alta qualità adatti a tali ambienti. Contattateci – i nostri partner saranno lieti di consigliarvi sulle possibilità specifiche.

Quanto è complicato il montaggio o lo smontaggio di un carrello portamateriali, se voglio apportare modifiche?
Grazie al nostro sistema di profili in alluminio modulare, il montaggio e lo smontaggio dei nostri carrelli portamateriali sono incredibilmente semplici. Le modifiche o le estensioni possono essere apportate rapidamente e con strumenti minimi, garantendo la massima flessibilità nel flusso di lavoro operativo.

Quanto velocemente può essere consegnato un carrello portamateriali dopo aver effettuato un ordine?
Grazie alla nostra efficiente rete di partner e alla standardizzazione di molte componenti, spesso siamo in grado di offrire tempi di consegna rapidi. I tempi esatti di consegna dipendono dalla complessità e dalla personalizzazione del carrello, ma saranno comunicati in modo trasparente dal nostro partner.