EcoSafe: Attrezzatura di protezione e pareti divisorie
Annullamento
Accettare
I vantaggi di EcoSafe
Assemblaggio conveniente in termini di costi: componenti semplificati e innovativi pannelli diretti riducono sensibilmente i tempi di assemblaggio.
Semplicità di installazione: telai di protezione pre-assemblati agevolano la rapida installazione di una recinzione di protezione. Grazie al sistema modulare sono anche possibili regolazioni immediate in loco.
Maggiore sicurezza: I telai di protezione sono stati sottoposti alla prova del pendolo in conformità agli standard e superano nettamente i requisiti minimi di legge. I valori di carico ottenuti sono disposizione di chiunque volesse svolgere un’analisi dei rischi. Le griglie saldate a punti aumentano la stabilità, soprattutto nel caso di porte di sistema EcoSafe.
Installazione salvatempo: le piastre base in combinazione con viti per calcestruzzo semplificano le operazioni di ancoraggio a terra e allineamento.
Flessibilità e ampliabilità: Il design modulare consente applicazioni multifunzionali e personalizzate. Inoltre i prodotti EcoSafe sono facilmente combinabili con componenti standard del sistema di profili in alluminio.
Brevi tempi di consegna: I telai di protezione assemblati, realizzati con rete saldata a punti nera e galvanizzata, in determinate dimensioni standard possono essere ordinati direttamente dal magazzino.
Metti alla prova EcoSafe: Applicazioni pratiche di successo
Recinzione di protezione EcoSafe combinata con una piattaforma industriale per un utilizzo ottimale dell’altezza. Costruite sulla base dei nostri anni di esperienza in soluzioni di profili in alluminio, le nostre strutture vantano un innovativo "design salvaspazio" implementato con successo con una comprovata integrità strutturale.
I telai di protezione a ripartizione verticale aumentano la stabilità dei pannelli di maggiori dimensioni. I pannelli in policarbonato trasparente forniscono una chiara visione dell’area protetta.
I telai di protezione possono essere integrati nelle linee di produzione grazie all’uniforme interfaccia con il sistema di profili in alluminio. È anche possibile ordinare dal magazzino dimensioni personalizzate o implementarle con elementi fai-da-te.
Grazie al design modulare, le recinzioni di protezione possono essere progettate con flessibilità e ampliate per soddisfare le specifiche esigenze del cliente. I kit di assemblaggio per porte per sistemi consentono una facile integrazione di porte.