Sistema di azionamento Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion in applicazione con alimentatore a nastro

La soluzione completa per l’azionamento idraulico

Con il sistema di azionamento Hägglunds Fusion, il concetto di “compatto” assume un significato completamente nuovo. Proprio perché l’intero sistema di azionamento idraulico è installato sul braccio di reazione – motore, quadro elettrico, pompe e tutto il resto. Niente riduttori, né basamento, né accoppiamento dell’albero o complicati allineamenti.

Concentrando la forza sul braccio stesso, il sistema di azionamento Hägglunds Fusion è decisamente compatto. E come ogni altro sistema Hägglunds, offre prestazioni affidabili sostenendo la tua autonomia. Grazie alla coppia imbattibile e all’estrema durabilità, questa soluzione all-in-one sfodera tutto il suo talento.

Richiedi materiale su Hägglunds Fusion
Richiedi materiale su Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion in applicazione con alimentatore a piastre

Una risposta economica per numerose applicazioni

Un sistema di azionamento Hägglunds Fusion significa risparmio non solo in termini di spazio. Il ridotto costo di proprietà crea un’alternativa di risparmio economico rispetto ad azionamenti elettromeccanici con minori range di potenza.

Mediante un sistema di azionamento Hägglunds Fusion, attrezzature quali alimentatori a piastre e a nastro, trasportatori a nastro e nastri di alimentazione generano la coppia massima a partire da velocità zero, con limitazione di coppia incorporata. Puoi quindi avviare, arrestare e invertire le tue attività tutte le volte necessarie e tenere in movimento il tuo business senza alcun rischio di danni.

Dimensioni di Hägglunds Fusion

Produttività plug-and-play

Dato che tutto è integrato in una sola unità, un sistema di azionamento Hägglunds Fusion è facile da installare e altrettanto facile da mantenere. Grazie a scanalature interne e ad un giunto calettatore, il collegamento all’albero di trasmissione è rapido e il funzionamento dell’intero sistema viene testato prima della consegna.

Ma soprattutto, il design modulare è garanzia di futura flessibilità. Scegliendo Hägglunds Fusion ottieni una soluzione che ti permette di crescere, anche quando le tue esigenze superano lo spazio a tua disposizione.