Motore Hägglunds Quantum su sfondo grafico rosso

Piegate le leggi di dimensioni, forza e velocità

I motori Hägglunds Quantum cambiano la realtà dell'estrazione mineraria, delle applicazioni mobili e di svariati altri settori. Preparatevi a spingervi oltre i limiti in ogni direzione.
Le possibilità si moltiplicheranno. Gli ostacoli invece diminuiranno, così come l'impatto ambientale. Più aumenterete la potenza e la versatilità e più vi spingerete oltre, fino a superare le vostre stesse aspettative.
Nell'equazione esponenziale che esprime la potenza Quantum troverete sempre una costante: l'affidabilità.

I motori Hägglunds Quantum e Quantum power messi uno di fronte all'altro.

Un'unica gamma, due aspetti potenti

La gamma Hägglunds Quantum comprende due motori che condividono lo stesso DNA.

Hägglunds Quantum è il nuovo nome del motore Hägglunds CB. Nel tempo ha avuto un’evoluzione tale da non poter essere più considerato lo stesso motore. Modifiche nel design e nei materiali hanno aumentato la sua efficienza e triplicato la sua aspettativa di vita, rendendolo il trampolino ideale per fare un ulteriore balzo in avanti nel progresso tecnologico.

Il risultato di questo balzo è il Hägglunds Quantum Power, che unisce un nuovo blocco terminali slim a una base affidabile. Grazie a porte aggiuntive e a un design interno innovativo, il blocco consente di raggiungere velocità notevolmente superiori, mantenendo al contempo la massima capacità di coppia e garantire alta efficienza.

Motore Quantum Hägglunds con i simboli delle caratteristiche.

Affidabilità assoluta
Hägglunds Quantum è cresciuto e ha una durata di vita utile decisamente più lunga del suo predecessore Hägglunds CB. La tecnologia di Hägglunds Quantum Power trae direttamente le sue origini da questa base già ampiamente sperimentata.

Efficienza oltre l'immaginabile
All'interno della sua gamma di velocità, il motore Hägglunds Quantum si è sempre mostrato incredibilmente efficiente. Con Hägglunds Quantum Power, questa efficienza si estende fino a 170 giri/min e 350 kNm di coppia.

Compattezza notevole
Hägglunds Quantum era già il motore più piccolo e potente della sua classe. Grazie a un innovativo blocco terminali, Hägglunds Quantum Power raggiunge una densità di potenza finora inconcepibile.

Configurazione pratica
Hägglunds Quantum e Hägglunds Quantum Power condividono un design modulare e adattabile e una vasta gamma di accessori che spaziano da freni e valvole a sensori di numero di giri e adattatori albero.

Vista anteriore e laterale di Hägglunds Quantum con l'indicazione di alcune misure.

Quote e specifiche

Siete pronti a entrare nella dimensione Quantum? La nostra brochure del prodotto riporta tutti i dati principali della gamma Hägglunds Quantum che comprende sia i motori Quantum Hägglunds che i motori Hägglunds Quantum power. Contattateci per ulteriori informazioni o per pianificare la vostra soluzione Quantum.

Contattateci

Scarica la brochure del prodotto
Scarica la brochure del prodotto