Pedali idraulici ed elettronici HMI

Pedali elettronici e idraulici

Pedali elettronici

Pedali elettronici

I prodotti Rexroth offrono precisione e intelligenza per il controllo delle macchine moderne. Disponibili nelle versioni a pedale singolo o doppio, forniscono segnali elettronici personalizzabili (CAN, PWM, analogico) per un'integrazione senza problemi nel sistema. Progettati per un'elevata affidabilità e sicurezza funzionale fino a PLd, garantiscono prestazioni massime.

Scoprite di più
Scoprite di più
Pedali idraulici

Pedali idraulici

Feedback diretto e intuitivo della macchina attraverso un funzionamento fluido, progressivo e sensibile con smorzamento uniforme: disponibili nelle versioni a pedale singolo o doppio, possono essere configurati con o senza una piastra di montaggio per adattarsi a qualsiasi design dell'abitacolo. Per una funzionalità avanzata, scegliete opzioni come le ritenute o una versione ibrida.

Scoprite di più
Scoprite di più
Configuratore online per soluzioni HMI off-highway

Progettate la vostra soluzione HMI personalizzata

Personalizzate le soluzioni HMI di Rexroth in base alle vostre esigenze specifiche per macchine mobili e semplificate il processo decisionale in pochi passaggi – grazie ai configuratori Rexroth.

Effettuate ora la configurazione
Esperti di pedali HMI di Bosch Rexroth

“I tempi di inattività sono il nemico di qualsiasi applicazione off-highway. Ecco perché ogni pedale Rexroth è progettato con un principio fondamentale: affidabilità senza compromessi. Questa è una promessa di prestazioni su cui fare affidamento”.


Responsabile del prodotto, Bosch Rexroth

Domande frequenti

Qui trovate le risposte alle vostre domande più frequenti.

Qual è la differenza tra un pedale idraulico e uno elettronico?

Un pedale idraulico è un dispositivo di controllo pilota che regola direttamente un circuito idraulico, fornendo agli operatori una sensazione di controllo immediata e diretta, perfetta per macchine da costruzione e per la movimentazione di materiali. Un pedale elettronico invia un segnale digitale preciso (come un CAN bus, PWM o analogico) alla centralina elettronica della macchina. Questa architettura è essenziale per i moderni veicoli off-highway, consentendo curve di risposta flessibili definite dal software, diagnostica avanzata e integrazione diretta con sistemi intelligenti come ADAS.

Quando ho bisogno di un pedale PLc o PLd?

È necessario un pedale con sicurezza funzionale per qualsiasi funzione macchina critica, in cui un guasto di un componente potrebbe provocare danni. Ciò è obbligatorio per applicazioni quali le trasmissioni di traslazione e i sistemi di frenatura primaria conformemente alle norme di sicurezza globali, quali la norma ISO 13849. I nostri pedali elettronici sono disponibili con sistemi di sensori ridondanti per ottenere prestazioni fino al livello d (PLd), assicurando che la macchina soddisfi rigorose norme di sicurezza in qualsiasi regione operativa, dall'Europa al Nord America.

I pedali Rexroth sono adatti per gli ambienti difficili off-highway?

I pedali Bosch Rexroth sono progettati per durare anche negli ambienti off-highway più difficili, dai cantieri fangosi ai campi agricoli polverosi. Dotati di robuste scocche metalliche e sigillature con elevati gradi di protezione IP (ad esempio, IP67), sono sottoposti a test rigorosi contro acqua, sostanze chimiche, vibrazioni e temperature estreme. Questa robustezza comprovata garantisce prestazioni affidabili e il massimo tempo di attività della macchina, indipendentemente dal clima o dalla posizione.

Quali opzioni di montaggio sono disponibili (ad esempio, a pavimento, sospeso)?

Per garantire l'integrazione perfetta nei diversi design di cabina presenti sul mercato globale delle macchine mobili, i nostri pedali sono offerti principalmente in una configurazione versatile montata a pavimento. Molti modelli possono essere configurati con o senza una piastra di base, offrendo così ai progettisti la flessibilità necessaria. Per esigenze specifiche, come i pedali sospesi, consigliamo di consultare i nostri esperti applicativi regionali.

Dove è possibile reperire documentazione tecnica, schede tecniche e modelli CAD?

Potete accedere a schede tecniche dettagliate, manuali d'installazione e ulteriori informazioni sui prodotti nelle rispettive pagine dei prodotti (modelli CAD 2D/3D disponibili su richiesta). Per tutta la documentazione tecnica pubblica, visitate il centro download Rexroth.

Supporto

Due esperti discutono di HMI

Contatti

Contattate i nostri esperti per soluzioni personalizzate e per discutere dei vostri prossimi progetti HMI.

Contattate un esperto

Contact Locator
Contact Locator
Documentazione dei prodotti per le soluzioni HMI di Rexroth

Documentazione prodotti

Visitate il centro download Rexroth per ulteriori dettagli tecnici, informazioni sui nostri prodotti e altri documenti relativi alle soluzioni del nostro portfolio di prodotti HMI.

Centro download
Centro download
Macchine mobili off-highway

Video

Scoprite di più su come le soluzioni HMI di Rexroth stanno cambiando il mercato off-highway: guardate gli ultimi video e scoprite di più sui nostri prodotti e soluzioni.

Guardate la playlist
Guardate la playlist