Meno componenti, maggiore variabilità

  • Elevata flessibilità di progettazione con una ridotta varietà di componenti in base all’applicazione
  • Solida struttura per macchine basata su sole quattro sezioni trasversali
  • Collegamento di profilati con guida cavi interno
  • Accessori abbinati
  • Varie possibilità di applicazione grazie alla compatibilità con il sistema modulare di profili Rexroth, fra cui:
  • Costruzione di macchine e sistemi
  • Costruzione di incastellature per macchine e alloggiamenti per stazioni automatiche
  • Applicazioni in ambiente ESD

Alloggiamento Bosch Rexroth con profili con funzione integrata

Largo alle idee!

  • Inserimento dei cavi completamente integrato e sicuro all’interno della struttura grazie a giunti di profilo unici e profili funzionali
  • Vista dell'inserimento di cavi e tubi flessibili
  • Ampio spazio interno utilizzabile
  • Copertura apribile per la massima semplicità di installazione e manutenzione

Profili con funzione integrata Bosch Rexroth a quattro sezioni trasversali

Elevata flessibilità e design accattivante

  • Design di elevata qualità estetica e tecnica, ad es. superfici esterne chiuse, parti in plastica accentuate
  • Cablaggio completamente integrato grazie a giunti di profilo unici, superfici esterne chiuse, installazione nascosta

Illustrazione con esploso di giunti Bosch Rexroth

Semplicità di progettazione e installazione

  • Progettazione con MTpro per un rapido sviluppo di strutture senza software CAD
  • Totale compatibilità con il kit di elementi meccanici di base di Bosch Rexroth
  • La bassa complessità di installazione con inserimento sicuro dei cavi consente di risparmiare tempo e denaro

Un operatore lavora con il software di progettazione MTpro

Valori interni ed esterni: panoramica dei componenti

Incastellature realizzate a partire da profili con funzione integrata Bosch Rexroth
  • Immagine di profili con funzione integrata passacavo

    Passacavo

  • Illustrazione di profili con funzione integrata copriprofilo

    Copriprofilo

  • Illustrazione di profili con funzione integrata paraspigolo

    Paraspigolo

  • Illustrazione di profili con funzione integrata piastra base

    Piastra base

  • Immagine di profili con funzione integrata fascetta divisoria proteggicavi

    Fascetta divisoria proteggicavi

  • Immagine di profilo con funzione integrata angolare di raccordo

    Cappucci per angolare di raccordo

  • Immagine di profilo con funzione collegamento di profilati

    Collegamento di profilati

  • Immagine di profilo con funzione corretta messa a terra

    Corretta messa a terra

Immagine di profili con funzione integrata passacavo
Immagine di profili con funzione integrata passacavo

Passacavo

I cavi sono protetti da spigoli taglienti

Illustrazione di profili con funzione integrata copriprofilo
Illustrazione di profili con funzione integrata copriprofilo

Copriprofilo

Facile installazione di prese di corrente multipla

Illustrazione di profili con funzione integrata paraspigolo
Illustrazione di profili con funzione integrata paraspigolo

Paraspigolo

I cavi sono protetti da spigoli taglienti

Illustrazione di profili con funzione integrata piastra base
Illustrazione di profili con funzione integrata piastra base

Piastra base

Supporto stabile con elevata capacità di carico

Immagine di profili con funzione integrata fascetta divisoria proteggicavi
Immagine di profili con funzione integrata fascetta divisoria proteggicavi

Fascetta divisoria proteggicavi

Per la creazione di spazi separati (conformità EMC)

Immagine di profilo con funzione integrata angolare di raccordo
Immagine di profilo con funzione integrata angolare di raccordo

Cappucci per angolare di raccordo

Funzione paraspigolo e facile posa dei cavi

Immagine di profilo con funzione collegamento di profilati
Immagine di profilo con funzione collegamento di profilati

Collegamento di profilati

Inserimento dei cavi completamente interno, anche nei collegamenti

Immagine di profilo con funzione corretta messa a terra
Immagine di profilo con funzione corretta messa a terra

Corretta messa a terra

Equalizzazione potenziale

Dati tecnici principali

Dimensione griglia (mm)
40
Scanalatura profilo (mm) 10
Sezioni trasversali (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Spazio interno utilizzabile da 600 mm² a 4.000 mm²
Compatibilità compatibile con sistema modulare di profili in alluminio Rexroth
VDE certificato
ESD compatibile EPA

Storie di successo

La costruzione di una cella robotizzata a costi contenuti con profili in alluminio Bosch Rexroth.

La costruzione di una cella robotizzata a costi contenuti

I profili con funzione integrata sono sostanzialmente solidi profili strutturali con passacavo integrato.

Harder, Better, Faster, Stronger

Webinar profili di alluminio

Casi concreti e realizzazioni senza limiti!

Grazie al know-how e alla presenza capillare sul territorio nazionale dei nostri Certified Excellence Partner, siamo in grado di fornire soluzioni altamente personalizzabili sulla base di ogni specifica esigenza.

Scopri tutte le applicazioni possibili realizzate dai nostri Partner d'eccellenza certificati.

Registrati