Riduci l'impatto ambientale delle tue applicazioni, senza compromettere la qualità e le prestazioni.
Costruite il futuro: con i profili in alluminio a basse emissioni di carbonio di Bosch Rexroth
FRAME YOUR FACTORY –
con profili in alluminio a basse emissioni di carbonio
Il settore sta cambiando: La scarsità di risorse, l’aumento dei prezzi dell’energia e l’introduzione di meccanismi europei per la riduzione delle emissioni, come il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), spingono le aziende verso iniziative sostenibili sempre più concrete. Le aziende si trovano di fronte alla sfida di dover adattare i propri processi per conciliare la responsabilità ambientale con l'efficienza economica.
Bosch Rexroth sta lavorando attivamente per efficientare la catena di approvvigionamento di alluminio: sia nei processi produttivi, sia nella fornitura della materia prima. Da oltre 40 anni sviluppiamo profili in alluminio che soddisfano le esigenze più rigorose in termini di qualità e flessibilità. I nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio sono realizzati in materiale grezzo (billette) con un'impronta di carbonio del prodotto significativamente inferiore (PCF di ≤ 5 kg CO₂ eq/kg Al)1. Con l’introduzione dei profili in alluminio a basse emissioni di carbonio come nuovo standard nel nostro sistema modulare di profili, apriamo un nuovo capitolo che unisce l’eccellenza tecnologica all’impegno costante per la sostenibilità.
I nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio5 preservano la comprovata solidità del nostro sistema, offrendo una delle più vaste selezioni di profili in alluminio a livello mondiale. Consentono soluzioni personalizzate ed efficienti per telai delle macchine, recinzioni di sicurezza, postazioni di lavoro ergonomiche o approvvigionamento Lean dei materiali. Pianifica e realizza i tuoi progetti riducendo al contempo l'impronta ecologica delle soluzioni.
Trasparenza completa per la tua impronta di carbonio
Le soluzioni a prova di futuro iniziano con le informazioni corrette. La nostra infrastruttura digitale è costituita da un database centrale che mappa ciascuno dei nostri prodotti come un gemello digitale. Ciò significa che tutti i dati tecnici rilevanti sono disponibili esattamente quando ne avete bisogno.
Forniamo valori trasparenti di PCF (impronta di carbonio del prodotto) per tutti i nostri componenti standard. Questi calcoli personalizzati ti permetteranno di determinare in modo trasparente l’impronta di carbonio del prodotto.
Risparmio di CO₂ a confronto
Fonti:
1 Stiamo riducendo l’impronta di carbonio del prodotto (PCF) dei nostri profili in alluminio utilizzando materie prime (billette) con un valore PCF significativamente inferiore (Scope 3 upstream) dal 2025. Queste billette hanno un PCF di ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Si tratta di quasi il 50% in meno rispetto alla media europea di 9,7 kg di CO₂eq/kg di Al per l'alluminio primario utilizzato in Europa (Alluminio europeo, Relazione del Profilo ambientale, novembre 2024).
2 Alluminio europeo, Relazione del Profilo ambientale, novembre 2024.
3 Istituto Alluminio internazionale (IAI), 2023.
4 Un faggio assorbe 12,5 kg di CO₂ all’anno; riduzione di CO₂ rispetto alla media UE.