Rexroth ROKIT Locator – Software di localizzazione flessibile per carrelli elevatori a guida manuale
SEP Logistik AG, leader nelle soluzioni innovative per la gestione dei magazzini, amplia il suo sistema di gestione dei carrelli elevatori RELAG con il ROKIT Locator per la localizzazione in tempo reale dell’intera flotta. Questo consente flussi di lavoro senza scansione, una distribuzione ottimale degli ordini e fino al 30% di risparmio sulle risorse del personale.
Software di localizzazione e mappatura basato su laser
Rexroth ROKIT Locator è un software basato su laser per il posizionamento simultaneo della tua flotta di carrelli elevatori e la mappatura di ambienti dinamici (SLAM). Il potente algoritmo utilizza le informazioni provenienti da un massimo di due scanner laser installati sul veicolo per rilevare e mappare in modo affidabile l'ambiente naturale (natural feature navigation). Inoltre, il sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS) rileva le modifiche intervenute nell'ambiente durante la guida, aggiorna automaticamente la mappa digitale dell'ambiente circostante e poi la rende disponibile all’intera flotta di ROKIT Locator (aggiornamento automatico della mappa). La localizzazione è affidabile, solida e precisa, con un'approssimazione di 1 cm, e senza l'uso di riflettori o marcatori. In situazioni complesse come gli spazi aperti, possono essere considerati, in opzione, dati aggiuntivi dei sensori, come la rotazione delle ruote (integrazione dei dati odometrici delle ruote).
Aumenta al massimo l'efficienza della tua flotta di carrelli elevatori
Un sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS) indoor e outdoor per carrelli elevatori e merci è il requisito più importante per il tracciamento della posizione di un sistema di gestione flotte comprendenti carrelli elevatori e/o VGA (flotta mista). Consente assoluta tracciabilità di carrelli elevatori e merci movimentate quali pallet, gabbie per pallet in filo metallico o bobine di carta (track & trace) oltre a prelievo ordini automatizzato e inventari automatici, evita errori durante lo stoccaggio e riduce le operazioni di ricerca. Il tracciamento in tempo reale dei carrelli elevatori offre inoltre potenziale per risparmio di costi e aumento di produttività mediante processi di scansione automatizzata e riduzione delle corse a vuoto.
Rapidità e facilità di configurazione
Grazie alla rapidità e facilità di configurazione e all'affidabile funzionamento del software di tracciamento della posizione e mappatura in tempo reale, determinare la posizione dei tuoi carrelli elevatori manuali non sarà più un problema. Anche dopo il riavvio del veicolo dovuto, ad esempio, ad un cambio turno, in un attimo il ROKIT Locator trova automaticamente la posizione attuale. Inoltre, la flessibilità di adattamento al variare delle condizioni ambientali, come nel caso di magazzini a blocchi e ad alte scaffalature, consente aggiornamenti automatici delle mappe per la tua intera flotta di carrelli elevatori.
- Attrezza o adatta un carrello elevatore con uno scanner laser a tua scelta.
- Configura il ROKIT Locator su ogni carrello elevatore in modo semplice e rapido utilizzando l’interfaccia utente aXessor.
- Collega la localizzazione in tempo reale al sistema di guida per carrelli elevatori (FGS), al sistema di gestione magazzino (WMS), alla pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o al sistema di esecuzione del magazzino (WES) della tua azienda.
- Usa aXessor per registrare una mappa visiva dell'ambiente circostante – tutti i dati posizione saranno quindi immediatamente disponibili nel WMS in tempo reale.
Tracciamento della posizione in tempo reale per carrelli elevatori in azione
ROKIT Locator.Box - Localizzazione fuori dagli schemi
Ora puoi scegliere fra la soluzione solo software ROKIT Locator o la ROKIT Locator.Box – pronta all’uso in un PC industriale compatto. ROKIT Locator.Box è una soluzione concepita per l’integrazione pratica ed economica del nostro software di localizzazione laser nei tuoi robot mobili. È costituita da un software per ROKIT Locator preinstallato e con licenza, da un sistema operativo completamente supportato e da un PC ad alte prestazioni estremamente compatto e robusto, adatto all’ambiente industriale (Pokini F2).
One pager
Una panoramica iniziale del ROKIT Locator
Richiedi una prova gratuita
Ti offriamo l'opportunità di testare Rexroth ROKIT Locator per la tua applicazione sul campo e ti forniamo l’assistenza necessaria. Utilizza il modulo di contatto per farci conoscere la tua richiesta.