Sistema di verifica TASS Houston, mi sembra tutto perfetto!

TASS. Il nuovo modo di validare la tecnologia di serraggio.

Principio di funzionamento della TASS

  • In una verifica TASS, un albero di torsione viene azionato dall’avvitatore, che rappresenta una l’elemento meccanico dell’appropriata dimensione specifica e coerente.
  • Durante la rotazione di questo albero di torsione da parte dell'utensile di serraggio, vengono controllati due valori di coppia, l'angolo di rotazione tra le battute meccaniche e la linearità della curva di coppia.
  • I valori determinati durante la verifica nello stabilimento di produzione vengono automaticamente confrontati con i valori della calibrazione del sistema di verifica TASS, l’avvitatore fornisce al sistema di controllo dell'impianto un riscontro immediato sul risultato della verifica.
Rendering del principio di funzionamento TASS

PUNTI DI FORZA del sistema di verifica TASS

  • Risparmio di tempo e costi: nessuna necessità di rimuovere il mandrino/avvitatore, poiché il processo è automatizzabile e senza errori; si eliminano i fermi di produzione
  • Minimizzazione del rischio durante la regolazione del sensore, poiché la rimozione del mandrino non è più necessaria
  • Feedback immediato (OK/NOK) tramite la convalida continua

  • Azioni correttive: avvio immediato delle misure nel caso NOK, il processo può essere eseguito tutte le volte che lo si desidera
  • Risoluzione rapida dei problemi possibile grazie alla contromisurazione a ciclo breve dei valori di serraggio (ad es. quotidiana)
  • Riduzione delle ispezioni della capacità della macchina (Cm-CMK): estendendo i periodi tra gli intervalli di verifica (di solito una volta all'anno), i costi possono essere ridotti di oltre il 50%

La nostra gamma di prodotti per il Sistema di verifica TASS

Elemento TASS

Elemento TASS

  • composto da alloggiamento e albero di torsione all'interno
  • Scanalature Hirth per il collegamento di parti intercambiabili

Parti di ricambio TASS

Parti intercambiabili

  • Le parti intercambiabili fungono da accoppiamento al sistema di serraggio.
  • Parti intercambiabili con filettature standard e profili di collegamento (esagono esterno e esagono incassato, Torx)

Blanks intercambiabili TASS

Pezzi grezzi intercambiabili

  • I pezzi grezzi intercambiabili possono essere utilizzati per produrre profili di connessione adatti alla corretta geometria da serrare per l'applicazione personalizzata.

Software TASS

Software TASS

  • Il software di configurazione TASS viene utilizzato per determinare i valori dei parametri specifici del sistema.
  • Con il software di installazione del TASS è possibile accedere direttamente alle curve di serraggio e ai dati dei parametri.

Scopri di più sul sistema di verifica TASS

La fisica dietro il sistema di verifica TASS

1. L'elemento TASS è costituito da un alloggiamento fisso (1)

2. e un albero di torsione mobile (2)

3. L'aumento della coppia fino al punto M1(3) risulta dal superamento del precarico nell'albero di torsione.

4. Dopo aver raggiunto il punto M1 (corrispondente al precarico dell'albero di torsione), l'albero di torsione viene torto tra le due superfici di arresto sull'elemento TASS. Questo intervallo W3 (4) corrisponde a un angolo di torsione di 12° ed è caratterizzato da un aumento lineare della coppia.

5. Nel punto M2 (5), l'albero di torsione poggia sulla seconda superficie di arresto. Nel corso successivo, l'alloggiamento dell'elemento TASS viene attorcigliato. La curva di coppia è significativamente più ripida.

6. Il test è completato in un momento M3 (6) significativamente superiore a M2.

7. Valutando i risultati della misurazione nei punti M1 e M2 e la curva di inviluppo liberamente definibile attorno alla curva di comando, si verifica se il test è OK.

Catalogo sistema di verifica TASS

Ottieni la panoramica completa del Sistema di verifica TASS qui.

Il catalogo include:

  • Informazioni dettagliate sul principio di verifica TASS
  • Panoramica dei componenti e del software
  • Informazioni per l’ordine degli elementi TASS e accessori
  • Disegni quotati e dati tecnici

Supporto del sistema di verifica TASS – risorse