Informazioni sul prodotto
Vantaggi in breve
-
Robusto:
- Resistente ai campi magnetici, polvere, olio, grasso, umidità
- Buona protezione EMC
- Anti-urto e anti-vibrazioni
-
Flessibile:
- Le singole lunghezze possono essere realizzate partendo da rotaie standard
- Ampia gamma di interfacce di codifica
-
Preciso:
- Precisione del sistema fino a ± 4 µm/m
- Con funzione integrata di controllo della temperatura per la compensazione termica
-
Intelligente:
- Sensore di accelerazione integrato per il monitoraggio delle condizioni di lavoro
Dati tecnici essenziali
- Guide a sfere su rotaia 20, 25, 30, 35, 45
- Guide a rulli su rotaia 35, 45, 55, 65
- misurazione con sistema induttivo
- Precisione del sistema: ± 4 µm/m
- Ripetibilità: ± 0,25 μm
- Campo di misurazione fino a 4,5 m
Applicazioni tipiche
- Macchine utensili: interpolazione multiasse
- Assi con robot lineare
{{{tab-navigation-header}}}