VarioFlow plus Ampia gamma di applicazioni, anche in ambienti molto secchi con un'umidità relativa di appena lo 0,5% Per saperne di più Tachimetro VarioFlowplus Ora ancora più veloce con 120 m/min. Una donna sta guardando il trasportatore a catena VarioFlow plus Trasportare velocemente i tuoi prodotti: il nostro valore aggiunto Il trasporto delle lenti con VarioFlow assicura maggiore produttività grazie alla connettività della postazione di lavoro. VarioFlow plus nell’industria delle lenti per occhiali

Vedi l’efficiente metodo utilizzato per il trasporto delle lenti fino alle postazioni di lavoro manuale.

Guarda il video

Il sistema in breve

Panoramica del settore

Con il concatenamento macchine e il trasporto prodotti, VarioFlow plus è adatto ad un’ampia gamma di settori, inclusi

  • industria alimentare e dell’imballaggio
  • healthcare
  • automotive ed energia elettrica

Vantaggi del sistema

  • Trasporto diretto e indiretto dei prodotti in configurazioni orizzontali e verticali
  • Convenienza: l’attrito garantito nei segmenti curvi orizzontali consente di mantenere maggiore distanza e di poter controllare il movimento riducendo le azioni manuali
  • Maggiore durata e riduzione dei tempi di inattività: le superfici di scorrimento non lavorate riducono usura e deterioramento
  • Risparmio di spazio: raggio di curvatura orizzontale per tutte le dimensioni
  • Rapida pianificazione del progetto e visualizzazione con MTpro
  • Sistema modulare completo e opzioni per un alto grado di personalizzazione

Storie di successo

sistema di trasporto a catena vario flow plus storia di successo omega optix

Industria delle lenti per occhiali

Il sistema di trasporto a catena VarioFlow plus trasporta efficientemente lenti per occhiali fino alle stazioni di lavoro manuale.

Bustine da tè trasportate su un sistema di trasporto a catena VarioFlow plus di Bosch Rexroth

Produzione di tè

Il sistema di trasporto a catena VarioFlow plus movimenta le confezioni di tè anche in spazi ristretti.

Tre nastri trasportatori a catena VarioFlow plus con scatole confezionate

Intralogistica

VarioFlow plus consente trasportilogistici in spazi ridottissimi come: trasporto di scatole Schaefer verso stazioni di imballaggio manuale e trasporto per successiva spedizione.

Nastro trasportatore a catena VarioFlow in versione di trasportatore aereo di coperture interne del tetto per automobili

Settore automotive

VarioFlow in versione trasportatore sospeso di coperture interne del tetto per automobili.