Sistemi di misura integrati Sistemi di misura integrati

Guidare e misurare con la massima precisione.

Selettore

Tabella comparativa dei prodotti

Dati tecnici principali

Prodotto Dimensioni prodotto Principio di misurazione Precisione del sistema Ripetibilità Misurazione delle lunghezze Proprietà Applicazioni
Sistema di misura integrati IMS 15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 64 (RSHP)
induttivo ± 4 µm/m ± 0,25 µm fino a 4,5 m alta precisione, robustezza Macchine utensili, assi con robot lineare
Sistemi di misura integrati IMScompact 15, 20, 25 (BSHP) magnetico ± 20 µm/m ± 1 µm fino a 17,8 m preciso, economico Automazione e movimentazione, assi con robot lineare

Leggi gli approfondimenti

linear motion designer

Software Linear Motion Designer: verifica semplice e veloce

Linear Motion Designer (LMD) è il software gratuito di Bosch Rexroth per la verifica di guide lineari (ricircolo di sfere o rulli) e di azionamenti a vite (ricircolo di sfere o rulli satelliti) che ne semplifica sensibilmente la fase di progettazione e configurazione. Scopri di più.

leggi l'articolo
Guide lineari

Sistema di misura lineare integrato alla guida: NO LIMITS!

Per le macchine utensili e per le attuali applicazioni handling, precisione e dinamica sono requisiti fondamentali. Affinché entrambe le caratteristiche siano garantite nel tempo, sono necessari sistemi di rilevamento della posizione degli assi robusti ed affidabili. La soluzione? Il sistema di misura lineare integrato IMS di Bosch Rexroth. Scopri di più

Leggi l'articolo
robot intelligenti

I robot lineari intelligenti portano la produttività ad un livello superiore

I robot lineari intelligenti la movimentazione lineare di Bosch Rexroth sono la soluzione pronta all'uso che può essere facilmente configurata e messa in servizio senza competenze specifiche. Scopri di più.

leggi l'articolo

Le nostre storie di successo

LIBURDI

Liburdi

Liburdi ha chiesto aiuto a Bosch Rexroth per lo sviluppo di un sistema a portale meccatronico. La soluzione fornita, pronta da installare, ha ridotto i tempi di assemblaggio di Liburdi da 14 giorni lavorativi a sole tre ore.

Experience
SAMAG

SAMAG

SAMAG: Il sistema di misura integrato IMS-I di Bosch Rexroth supera i test del centro di foratura profonda

Experience