Sistemi di movimentazione ctrlX FLOWHS e ctrlX FLOW6D su sfondo blu con un angolo rosso. ctrlX AUTOMATION – Sistemi di movimentazione ctrlX FLOW

La famiglia di prodotti ctrlX FLOW offre soluzioni facilmente integrabili per una gestione ottimale ed efficiente dei flussi di materiali e beni.

Scopri di più su ctrlX FLOW
Uomo che guarda un sistema di convogliamento di Bosch Rexroth FAI DECOLLARE LA TUA PRODUZIONE con i sistemi di convogliamento Rexroth

Massimizza la produttività e la flessibilità con sistemi di convogliamento per ogni esigenza – dal montaggio su piccola scala di precisione ai carichi pesanti.

Scopri di più
Sono visibili due unità di movimentazione del sistema planare e un circuito ovale del sistema di movimentazione ad alta velocità ctrlX FLOWHS.

I sistemi di movimentazione ctrlX FLOW

L'automazione e l'ottimizzazione dei processi intralogistici sono fattori chiave per il successo delle fabbriche connesse: tutto deve integrarsi in modo dinamico, fluido e rapido. La famiglia di prodotti ctrlX FLOW è sinonimo di soluzioni facili da integrare per flussi di materiali e di beni altamente efficienti. Come sistema di movimentazione lineare, ctrlX FLOWHS offre flessibilità e alta velocità alla produzione. Il sistema planare ctrlX FLOW6D consente il trasporto e il posizionamento senza contatto ad alte prestazioni e aumenta la flessibilità nelle linee di produzione.

Ulteriori informazioni sui sistemi di movimentazione ctrlX FLOW
Un uomo che guarda il sistema di trasferimento TS 2Booster

Sistemi di convogliamento e di trasferimento

L’elemento fondamentale di una produzione ad alte prestazioni sta in un flusso di materiali controllato in modo ottimale. I sistemi di convogliamento e di trasferimento Bosch Rexroth sono stati progettati proprio per questo: consentono il trasporto preciso ed efficiente di componenti e pezzi in lavorazione in tutte le fasi della produzione.
Offriamo sistemi di convogliamento modulari e scalabili che possono essere integrati senza problemi nelle apparecchiature esistenti e offrono un aumento significativo della produttività e dell'efficienza. I nostri sistemi sono sinonimo di massima precisione, affidabilità e automazione coerente che preparano la produzione alle sfide del futuro. In questo modo, è possibile ottimizzare i processi di produzione, ridurre i tempi di produzione e rafforzare la competitività a lungo termine.

Scoprite di più sui sistemi di convogliamento e di trasferimento

Sistema di movimentazione o sistema di convogliamento – La soluzione giusta!

L’elemento fondamentale di una produzione ad alte prestazioni sta in un flusso di materiali controllato in modo ottimale. Quando si seleziona il sistema di convogliamento ottimale per la propria produzione, i sistemi di trasferimento Bosch Rexroth consentono il trasporto preciso ed efficiente di componenti e pezzi in lavorazione.

Se l'obiettivo principale è quello di ottenere un flusso di materiali affidabile e ad alto volume per una produzione stabile, ciclica o continua e apprezzate un rapporto ottimale tra costi ed efficacia per le vostre linee di montaggio efficienti, allora i nostri collaudati sistemi di trasferimento TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) e VarioFlow (VarioFlow belt e VarioFlow plus) sono la scelta perfetta. Questi sistemi di convogliamento versatili sono progettati per garantire coerenza e alta produttività, assicurano un posizionamento preciso del pezzo in lavorazione e costituiscono una base stabile per i vostri processi di produzione. Le nostre soluzioni creano l'infrastruttura flessibile per la vostra tecnologia di montaggio, ottimizzano la produttività e garantiscono un'automazione coerente.

Avete invece bisogno di un sistema per attività di movimentazione altamente flessibili e dinamiche? I sistemi di movimentazione ctrlX FLOW offrono soluzioni complete grazie alla loro integrazione nella piattaforma di automazione ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION fornisce la base per la progettazione, la simulazione, l’engineering, il funzionamento e l'assistenza. I nostri sistemi di movimentazione ctrlX FLOW offrono la massima precisione, la massima flessibilità, dinamicità e velocità.


Casi d’uso per i nostri sistemi di movimentazione e di convogliamento

Per quali casi d’uso è previsto ctrlX FLOWHS?

Il sistema di movimentazione lineare funziona secondo il principio modulare ed è pensato per una configurazione modulare. Può essere utilizzato sia in applicazioni in-machine che per quelle cross-machine. Un caso d'uso tipico è l'alimentazione diretta dei prodotti in una linea di produzione, eliminando la necessità di robot complessi per rimuovere e posizionare i componenti. È anche facile combinare sistemi ovali di potenza nella macchina con sistemi di convogliamento convenzionali, ad esempio, per eseguire compiti come formare stack di prodotti. Queste applicazioni richiedono prestazioni, velocità e precisione elevate. ctrlX FLOWHS supporta tutti questi fattori.

Utilizzando il sistema di movimentazione lineare, i processi di trasporto interni della macchina tra le postazioni di lavoro possono essere facilmente ampliati per includere ulteriori applicazioni, ad esempio nelle linee di riempimento. Per fare ciò, le bottiglie sono tenute tra due unità di movimentazione, trasportate in una stazione di rifornimento, etichettate in un'altra, controllate nella terza e raggruppate con altre bottiglie nell'ultima. La modifica delle dimensioni delle bottiglie in questa linea richiede solo la regolazione della distanza nel software.

ctrlX FLOWHS è quindi perfetto per l'uso in una vasta gamma di settori, tra cui beni di consumo, elettronica, batterie o prodotti farmaceutici.

Per quali applicazioni è previsto ctrlX FLOW6D?

Con il sistema planare, Bosch Rexroth porta il trasporto e il posizionamento ad alte prestazioni senza contatto a un nuovo livello. Le piattaforme di trasporto a flottazione libera – unità di movimentazione – vengono spostate su una superficie di lavoro con orientamento orizzontale, verticale o sopraelevata. Ogni unità di movimentazione opera su sei gradi di libertà con alta velocità e precisione, senza attrito o inquinamento.

La linea classica è più o meno dissolta e sostituita da un’area autosufficiente in cui i singoli prodotti possono passare singolarmente attraverso la linea. Ciò consente, ad esempio, di riempire due volte una bottiglia più grande o di ruotare i prodotti durante l’azionamento. Il sistema consente inoltre di sottoporre nuovamente a test i prodotti che non superano il test di qualità o di rimuoverli dalla linea di produzione. Questa linea di produzione altamente adattabile ha il potenziale di cambiare radicalmente i metodi di produzione tradizionali delle linee attuali.

ctrlX FLOW6D è quindi perfetto per il trasporto e il posizionamento nelle applicazioni sia per i beni di consumo che per i prodotti farmaceutici, medicinali, di elettronica, semiconduttori o di montaggio.

Per quali applicazioni sono adatti i sistemi di convogliamento TS e VarioFlow?

I sistemi di convogliamento Bosch Rexroth, inclusi i sistemi VarioFlow flessibili, sono la scelta ideale per ottimizzare l'integrazione di flussi di materiali e processi in una vasta gamma di ambienti di produzione e montaggio. Il loro design modulare e la loro adattabilità li rendono versatili: Sono adatti per la sincronizzazione precisa e il posizionamento esatto dei componenti, come nel montaggio minuzioso di piccoli componenti, così come per il trasporto flessibile e continuo nei processi ad alto volume.

I sistemi coprono un'ampia gamma di applicazioni industriali, dalle linee di montaggio e produzione in settori quali l'industria automobilistica, delle batterie, dei beni di consumo confezionati, delle tecnologie mediche e dei semiconduttori, ai carichi medi in processi variabili e ai pezzi in lavorazione pesanti in ambienti di produzione impegnativi. Grazie alla loro modularità e al loro sistema di controllo intelligente, possono essere adattati in modo flessibile ai processi di produzione, ridurre i tempi di produzione e garantire sempre una movimentazione affidabile e un controllo eccellente del processo.