Logo rosso Hägglunds e corse di un disco a camme Icona Hägglunds Quantum su sfondo rosso e verde Lasciati la ragione alle spalle

Entra nel dominio Quantum

Hägglunds Quantum
Un uomo sorregge un sistema di azionamento diretto Hägglunds e un tablet con un grafico di dati relativi ad un sistema di azionamento prodotti dal servizio di monitoraggio degli stati di esercizio. Il vostro collegamento smart fra azionamento e prestazioni

Voi e il vostro sistema di azionamento potete fare di più grazie all’expertise Bosch Rexroth. Selezionando una soluzione di azionamento Hägglunds, avete già scelto saggiamente. E con Hägglunds Inside Intelligence, la vostra scelta diventa ancora più smart.

Hägglunds Inside Intelligence
Link di ancoraggio La voce dei clienti

Qual è la migliore dimostrazione di quello che possono fare i sistemi di azionamento Hägglunds? I risultati che gli altri hanno ottenuto utilizzandoli. Scopri come i nostri clienti hanno ottenuto eccellenza, risparmio sui costi e successo grazie alle soluzioni Hägglunds.

Vedi le testimonianze dei nostri clienti

Riferimenti

Una chiusa che si apre nella città di Amburgo

Ad Amburgo è cambiata la corrente grazie agli azionamenti Hägglunds delle chiuse

LSBG Hamburg è l'autorità responsabile per le strade, i ponti e le vie d'acqua nella città di Amburgo, in Germania. Tra le risorse più critiche della città vi sono le paratoie, in particolare quelle della chiusa centrale di Schaartor (Schaartorschleuse). Con i nuovi sistemi di azionamento idraulico, le paratoie della chiusa entrano in una nuova era di affidabilità.

Riferimenti
Due motori Hägglunds rossi su una pressa di lavaggio in una cartiera

Più affidabilità con gli azionamenti idraulici nelle applicazioni critiche

In una cartiera, i motori idraulici possono essere installati praticamente ovunque. La cartiera di Husum non manca di esempi al riguardo. Gli azionamenti Hägglunds sono installati in applicazioni di classe A, dove il fermo di una macchina comporterebbe perdite di produzione costose.

Riferimenti
Un motore Hägglunds rosso su un frantumatore di coke petrolifero

Prestazioni ineguagliabili per un riciclaggio difficile

Jülch GmbH è un'azienda di punta nel riciclaggio di grandi pezzi di coke petrolifero per raffinerie anche grazie agli azionamenti idraulici Hägglunds di Bosch Rexroth che garantiscono prestazioni e affidabilità senza pari. I frantumatori, progettati per una durata minima di 20 anni, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, riducendo al minimo i tempi di fermo e frantumando in modo efficiente pezzi di coke indurito.

Riferimenti
Due uomini con caschi di sicurezza in piedi di fronte a un motore Hägglunds rosso.

La flessibilità della soluzione di Hägglunds consente di avviare il sistema rapidamente

Domsjö Fabriker ha vissuto due settimane drammatiche, quando si è rotto un riduttore di una lavatrice a tamburo per la cellulosa nell'impianto di sbiancamento della fabbrica. Grazie a un'ottima collaborazione, a un forte impegno e a un grande lavoro di squadra, la produzione è potuta riprendere più rapidamente di quanto si fosse temuto.

Riferimenti
Motore CBm Hägglunds nell'applicazione del cliente

Scoprite le storie di successo di Hägglunds

Qual è la migliore dimostrazione di quello che possono fare i sistemi di azionamento Hägglunds? I risultati che gli altri hanno ottenuto utilizzandoli. Scoprite come i nostri clienti hanno ottenuto risultati eccellenti, risparmi sui costi e successo grazie alle soluzioni Hägglunds.

Vedi tutte le testimonianze dei nostri clienti

Supporto

Contatto

Bosch Rexroth AB

Västerselsvägen 12
89580 Mellansel
Sweden

Contatto

Assistenza Hägglunds

Esperti dell’assistenza per sistemi di azionamento Hägglunds, a livello globale e locale. Aggiornamento, modernizzazione ed estensione dei servizi Hägglunds.

Original Service Hägglunds