Soluzioni eLION
Sicurezza funzionale

Sicurezza funzionale

  • Conforme alla ISO 13849-1, 25119 e 19014 per i macchinari off-highway
  • Livello di sicurezza fino a Categoria 3, PL d e AgPL d
  • Tempo rapido di reazione locale (< 5 ms)
  • Disattivazione sicura della coppia tramite CAN e/o pin
  • Segnali sicuri per funzioni Safety
  • Interblocco ad alta tensione

Ascolta il podcast Deep Dive

Soluzioni con trasmissione a ingranaggi

Soluzioni con trasmissione a ingranaggi

  • Riduttore epicicloidale compatto a 3 o 4 stadi
  • Freno di stazionamento statico integrato, ad azionamento idraulico
  • Coppia di uscita fino a 42.000 Nm
  • Progettato per motori elettrici ad alta velocità
  • Scollegamento meccanico opzionale
Soluzioni con trasmissione ad asse

Soluzioni con trasmissione ad asse

  • Riduttore a 1 e 2 velocità (dropbox)
  • Coppia di uscita max fino a 7.650 Nm
  • Cambio di velocità rapido e morbido (<< 1 sec)
  • Progettato per motori elettrici ad alta velocità
  • Lavori di installazione minimi e allineamento flessibile
Sytronix - Soluzioni per l’idraulica di lavoro

Soluzioni eOC eLION per l'implementazione di sistemi idraulici

  • Accoppiamento diretto di pompa e motore
  • Interfacce standardizzate per la pompa conformi a SAE J744 e ANSI B92.1
  • Cilindrata variabile
  • Sistema di controllo di pressione, potenza e flusso di volume
  • Unità a pompa singola o multipla
  • Strategie di velocità per un funzionamento ottimizzato in termini di efficienza, NVH e termicamente
Soluzioni perfettamente coordinate

Soluzioni perfettamente coordinate

  • Componenti elettrici perfettamente coordinati tra loro
  • Classe di protezione fino a IP6K7 e IP6K9K
  • Compatte e modulari per dimensionamento scalare di potenza e coppia
  • Ampia gamma di potenza (fino a 200 kW): perfetta per molte funzioni dei veicoli
  • Interfacce CAN J1939
Generatore di eLION di controllo dell'alimentazione

Generatore di eLION di controllo dell'alimentazione

  • Sistema di controllo del percorso di potenza per le macchine diesel-elettriche
  • Nessuna batteria buffer richiesta
  • Sistema di controllo di limite di carico estremamente veloce