Fusione e colata Fusione e colata

La nostra azienda è un partner di grande competenza per la fornitura di sistemi di saldatura per fusione idraulica, per le soluzioni per l’industria meccanica in questo campo e per i componenti per la produzione a stampaggio del vetro. Grazie a forti investimenti abbiamo raggiunto l’obiettivo strategico di espandere la nostra leadership tecnologica e d’innovazione rispetto ai nostri concorrenti, in particolare nel settore dei sistemi di colata idraulici.

Colata in macchine formatrici

Colata in macchine formatrici

  • Peso unità di produzione: 5 ... 200 kg
  • Dimensioni lotto: min. 20 casse
  • Elevata riproducibilità grazie al moderno impianto di fusione
  • La struttura omogenea a grana fine assicura elevate caratteristiche meccaniche dei materiali
  • Attrezzature di modellazione fabbricate in CAD/CAM

Supporto

Contatto

Contatto

Parti standard

Parti standard

Nel nostro impianto di fusione interamente automatizzato produciamo parti standard di massima precisione in ghisa grigia e sferoidale e in leghe speciali. Qualità elevata, attrezzatura per la modellazione di precisione e casse anima realizzate in metallo e plastica assicurano massima corrispondenza del dimensionamento e qualità elevata ed uniforme. A seconda della geometria e della stabilità richiesta per l’anima, utilizziamo anime Croning o per cassa a freddo; in molti casi una combinazione di questi due sistemi di anime può dimostrarsi particolarmente conveniente. La nostra sofisticata tecnologia delle anime costituisce una garanzia di perfetti contorni interni a flusso potenziato e consente di ridurre drasticamente le dimensioni dei componenti. Inoltre riduce al minimo la necessità di costosi processi di lavorazione meccanica. Nota: colata composita, leghe speciali e altri materiali per applicazioni speciali disponibili su ordinazione.