Garantire un trasporto fluido per i tuoi prodotti delicati: questo è ciò che ci motiva.
Annullamento
Accettare
I vantaggi di VarioFlow belt
Profilo curvo su entrambi i lati: design flessibile con una sola tipologia di nastro.
Superficie di trasporto a maglia fine: trasporto affidabile e lineare, adatto anche a prodotti delicati.
Raggio di deviazione ridotto: questa caratteristica riduce il canale del trasportatore; ciò significa che raramente sono necessari componenti aggiuntivi per il collegamento.
Sezioni lunghe: tratti di trasporto lunghi fino a 30m con un solo azionamento.
Catena modulare scalabile: anche i sistemi che hanno larghezze differenti dallo standard possono essere facilmente implementate.
Portfolio completo di prodotti: adattamento ottimale ai prodotti trasportati grazie a una vasta gamma di possibili combinazioni.
Applicazioni versatili per VarioFlow belt
I prodotti di carta delicati vengono trasportati in modo sicuro senza rischio di danni o deformazioni. Le guide laterali possono essere regolate in modo flessibile in diversi formati.
I prodotti già di per sé stabili possono sporgere ai lati del nastro modulare quando vengono trasportati orizzontalmente.
I prodotti confezionati, come ad esempio i pacchetti sigillati lateralmente, non rimangono impigliati nel nastro trasportatore. I rischi per la sicurezza nelle postazioni di lavoro manuali collegate sono quindi ridotti al minimo.
La nuova catena permette il trasporto sicuro di prodotti delicati. Vassoi di plastica termoformati e prodotti sensibili protetti da pellicola possono essere trasportati direttamente a contatto con il nastro.
L’ampia superficie di trasporto è ideale per i prodotti instabili, grandi o larghi che devono poggiare su tutta la superficie durante il trasporto.
Il diametro ridotto dei rulli di rinvio e di azionamento consente il passaggio di prodotti dalle dimensioni ridotte tra due nastri senza la necessità di componenti aggiuntivi.
L’ampia gamma standardizzata di accessori VarioFlow plus può essere utilizzata senza restrizioni anche nel nuovo sistema. Ciò consente l’implementazione senza accessori speciali, ma reperibili unicamente dal catalogo Rexroth.
Pianificazione dei progetti rapida e semplice
Con il programma di calcolo della catena integrato in MTpro, è possibile calcolare in modo rapido ed efficiente la forza di trazione massima della catena e la coppia di azionamento richiesta. E in caso di sovraccarichi? È sufficiente adattare la configurazione della linea di trasporto per ottenere prestazioni ed efficienza ottimali. È possibile configurare rapidamente il nastro personalizzato mediante drag & drop - senza necessità di convalida esterna.
Software di pianificazione MTpro
Progetta i tuoi sistemi di trasferimento dalla progettazione all’implementazione con un unico strumento.
MTpro
MTpro Online Designer
Crea la tua configurazione di montaggio con la versione online di MTpro Layout Designer. Questo configuratore offre ancora più libertà e flessibilità nella postazione di lavoro digitale.