Le assi lineari e i componenti selezionati di Bosch Rexroth sono stati testati secondo lo standard ISO 14644-1 e certificati per le classi di camere bianche fino a ISO 3, ISO 5 e ISO 6. La certificazione conferma che le assi sono adatte per applicazioni con requisiti molto elevati in termini di pulizia e stabilità del processo.
Idoneità certificata in camera bianca secondo ISO 14644-1 – confermata da Fraunhofer IPA
Elevato livello di pulizia per i processi di produzione critici
Nei settori manifatturieri altamente sensibili, come i semiconduttori o la tecnologia medica, la camera bianca è un requisito chiave per i processi stabili. Anche le particelle microscopiche possono causare malfunzionamenti o causare perdita di qualità o sprechi.
Bosch Rexroth offre soluzioni di Tecnologia per il movimento lineare certificate Cleanroom per ambienti particolarmente esigenti, con particolare attenzione alle emissioni di particelle controllate, alla precisione e alla lunga durata. A seconda dell'applicazione, le soluzioni vengono utilizzate come componenti, ad esempio guide a sfere su rotaia e azionamenti vite a sfere, unità lineari modulari o come parte di sistemi lineari complessi.
Pulizia convalidata – classe di clean room certificata – prestazioni precise
La Tecnologia per il movimento lineare Bosch Rexroth è stata testata dal Fraunhofer Institute for Fabbricazioni Progettazione and Automazione (IPA) secondo la norma ISO 14644-1 e certificata per le classi di camere bianche fino alla norma ISO 3.
Il test indipendente conferma la sua idoneità all'uso in camere bianche con elevati requisiti di pulizia, come quelle che si trovano nei semiconduttori, nell'elettronica e nella tecnologia medica. Un particolare componente che ha ricevuto la certificazione è il nuovo pattino NRTVG, sviluppato appositamente per le applicazioni in camera bianca e sottovuoto e che fa a meno dei componenti in plastica. È stata testata anche la gamma di moduli compatti, progettata per ridurre al minimo la generazione di particelle durante il funzionamento.
Contattateci!
Vediamo insieme come il portafoglio di Tecnologie per il movimento lineare certificate CleanRoom di Bosch Rexroth può ottimizzare i processi e aiutarvi a trarre vantaggio dalla nostra vasta esperienza acquisita grazie a numerosi progetti.
Domande frequenti
Assi lineari certificate Cleanroom
1. Secondo quale standard e per quali classi di camere bianche sono certificate le assi lineari Bosch Rexroth?
2. Come è stata misurata l'idoneità delle assi lineari alla camera bianca?
La prova in camera bianca è stata effettuata dal Fraunhofer IPA conformemente alla norma ISO 14644-1 in condizioni prossime alle condizioni operative effettive. Le emissioni di particelle in sospensione nell’aria provenienti dalle assi lineari sono state misurate in funzionamento dinamico all’interno di una configurazione di prova definita che simula le tipiche applicazioni industriali in camera bianca. La valutazione si basa sulle concentrazioni di particelle misurate per metro cubo d'aria conformemente alla norma ISO per le classi 5 e 6 delle camere bianche.
3. Qual è il vantaggio della certificazione Fraunhofer IPA per i produttori di macchine e impianti?
I test indipendenti effettuati dall'IPA Fraunhofer forniscono ai produttori di macchine e impianti una
conferma oggettiva e basata su standard dell'idoneità della camera bianca. Riduce il lavoro di validazione e documentazione nella progettazione di processi in camera bianca, aumenta l'affidabilità della pianificazione e facilita l'implementazione più rapida dei progetti, in particolare per applicazioni con requisiti elevati in termini di pulizia, precisione e stabilità dei processi.
Le assi lineari certificate fanno spesso parte di sistemi lineari o robot lineari modulari. Sono utilizzati in varie versioni, ad esempio come assi lineari con un motore, assi lineari con azionamento vite a sfere o assi lineari con trasmissione a cinghia dentata, a seconda dell'applicazione e della progettazione dell'impianto.