L’attività di sviluppo di Bosch Rexroth ha portato l’azionamento idraulico lineare a un livello mai raggiunto prima. La rivoluzionaria soluzione introdotta da CytroForce riesce a ridurre strutture finora ingombranti a dimensioni di un attuatore compatto smart.
CytroForce Attuatore autonomo
Questa soluzione pronta all’uso, costituita da moduli standard a portata ottimizzata, stabilisce nuovi standard in termini di densità di potenza, efficienza energetica e funzionamento silenzioso. La soluzione consente anche ai costruttori di macchine con limitata esperienza nel settore idraulico, di sfruttare i vantaggi offerti da possibilità di applicazioni finora inesplorate e minimi costi complessivi dalla progettazione alla manutenzione.
Dati tecnici principali:
Potenze nominali fino a 1100 kN
Massima velocità di traslazione 800 mm/s
Massima distanza di traslazione 1000 mm
Annullamento
Accettare
VELOCE – Rapida pre-configurazione e consegna
Una volta eseguita la configurazione con il supporto dei nostri esperti in breve tempo il costruttore della macchina riceve la documentazione completa, incluso il modello CAD. L’attuatore viene fornito già pre-configurato e deve solo essere collegato al sistema elettrico e al sistema di controllo di livello superiore per la messa in servizio.
SMART– Facile da utilizzare, non richiede esperienza idraulica
Un fattore chiave è la messa in servizio semplificata con interfacce standardizzate, di tipo Multi-Ethernet. Il sistema pre-configurato CytroForce viene gestito come azionamento elettrico a livello di controllo. La parametrizzazione supportata tramite software di progettazione IndraWorks sostituisce la tradizionale programmazione che risulta impegnata e e dispendiosa in termini di tempo. Rimane comunque possibile apportare modifiche di lavorazione in modo rapido e semplice.
EFFICIENTE – Riduzione dei costi complessivi minimi e dell'impatto ambientale
Elevati valori delle prestazioni, brevi tempi ciclo e ridotti costi generali garantiscono una crescita sostenibile della produttività. Rispetto ad un attuatore idraulico lineare, richiede solo la metà dello spazio di installazione e il fabbisogno di energia dell’azionamento a velocità variabile è fino all’80% inferiore. Anche la quantità di olio è ridotta del 97% rispetto ai sistemi tradizionali con grandi benefici economici.
CONNESSO – Ottimizzazione della disponibilità degli impianti grazie a servizi IoT
Il servizio IoT integrato CytroConnect Solutions assicura maggiore disponibilità ed evita fermi macchina non pianificati. Gli operatori possono monitorare le condizioni di funzionamento e pianificare la manutenzione a costi ridotti. Oltre al monitoraggio automatico delle condizioni di CytroForce, i responsabili della manutenzione e dell’assistenza possono aggiungere ulteriori soluzioni per varie applicazioni come elementi aggiuntivi.
Ti supportiamo nelle tue sfide
Raccordi per lunghe tubazioni
L’ultimo attuatore idraulico rimasto
Aspettativa di durata di attuatori elettromeccanici