H4U.apps - Il know-how idraulico integrato nel software Bye-bye limitations. Hi flexibility!

Con H4U.app, è possibile implementare la tecnologia di controllo idraulico direttamente sul vostro PLC esistente, rimanendo così flessibile all'interno del vostro ambiente di automazione familiare. Puoi combinare la tua piattaforma di controllo preferita con decenni di esperienza idraulica di Bosch Rexroth, disponibile in blocchi di funzioni standard preconfigurati.

Catalogo prodotti

H4U.app – Il know-how idraulico integrato nel software

H4U.app combina decenni di esperienza idraulica di Bosch Rexroth in una sofisticata architettura software. Anziché partire da zero, puoi sfruttare l'intelligenza dei controllori e i wizard per la parametrizzazione automatizzata e l'identificazione del sistema.
Ciò consente di ottenere risultati stabili e precisi in modo più rapido, abbreviare i tempi di messa in servizio e garantire un funzionamento a lungo termine a basso consumo energetico dei sistemi idraulici. .

H4U.app Pressure Flow (pQ)

Il modulo di software H4U.app pQ gestisce il sistema di controllo preciso di pressione (p) e portata (Q) nel vostro circuito idraulico. È adatto al controllo di pompe a cilindrata fissa e a cilindrata variabile, coprendo così un’ampia gamma di applicazioni tipiche dell’idraulica industriale.

Cosa fornisce H4U.app pQ:

  • Supporto per vari concetti di controllo
    Per attuatori di controllo per pressione e portata – personalizzati in base alle esigenze applicative.
  • Funzioni di controllo per prestazioni elevate
    Progettato per un controllo dinamico, stabile ed efficiente della pressione e della portata.
  • Scalabile per più azionamenti
    Sistema di controllo di combinazioni multiple motore-pompa all'interno di un'applicazione, a seconda delle prestazioni del dispositivo usato.
  • Integrazione perfetta negli ambienti di automazione
    Può essere utilizzato come blocco funzionale PLC in ambienti comuni come Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catalogo prodotti
Catalogo prodotti

H4U.app (xF) Position Force

Il modulo di software H4U.app xF gestisce il sistema di controllo preciso di posizione (x) e forza (F) per gli azionamenti idraulici. È adatto, ad esempio, per una varietà di attività di movimenti e di processo di presse o banchi prova.

Cosa fornisce H4U.app xF:

  • Supporto per varie topologie di sistema
    Progettato per controlli con valvole o con la cilindrata delle pompe.
  • Sistema di controllo flessibile di valvole e pompe
    Sistema di controllo ottimizzato di valvole proporzionali, servovalvole e pompe.
  • Generatore setpoint integrato
    Le curve di movimento e di forza vengono generate direttamente all'interno del blocco di controllo, per cicli ripetibili e definibili con precisione senza ulteriori sforzi di programmazione. .
  • Supporto per vari layout di sistema
    Adatto a vari concetti di cilindro e azionamento.
  • Scalabilità su più assi
    Sistema di controllo di assi multipli all'interno di un'applicazione, a seconda delle prestazioni del dispositivo usato.
  • Integrazione negli ambienti di automazione
    Può essere utilizzato come blocco funzionale PLC in ambienti comuni come Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catalogo prodotti
Catalogo prodotti

Sincronizzazione H4U.app (SC)

Il modulo software H4U.app SC assicura il funzionamento sincronizzato di un determinato gruppo di assi. All'interno di questo gruppo sincronizzato, le posizioni dei singoli assi sono controllate l'una rispetto all'altra, in modo che tutti gli assi si muovano insieme in modo coordinato e riproducibile.

Cosa fornisce H4U.app SC:

  • Sincronizzazione precisa di più assi
    Sistema di controllo di un gruppo di assi in cui vengono gestite le posizioni relative tra i singoli assi.
  • Scalabilità per sistemi a più assi complessi
    Supporto multiasse in varie modalità sincrone.
  • Integrazione perfetta nelle architetture di controllo esistenti
    Può essere utilizzato come blocco funzionale PLC in ambienti comuni come Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catalogo prodotti
Catalogo prodotti

Sistemi target

H4U.app può essere utilizzato in ambienti di comando idraulico industriali comuni. Attualmente sono supportati, tra gli altri, i seguenti sistemi target:

  • Siemens TIA Portal (dalla versione 18 in poi) con SIMATIC S7-1500 (prestazioni CPU medie e superiori)
  • Beckhoff TwinCAT 3 sui PC incorporati della serie CX
  • Ulteriori sistemi di controllo disponibili su richiesta

La stessa funzionalità H4U.app è disponibile su tutti i sistemi supportati. La scelta dell'hardware di controllo adatto dipende esclusivamente dall'applicazione specifica: H4U.app segue il concetto della macchina, non il contrario.

Vantaggi con H4U.app

Flessibilità di integrazione

Con H4U.app, potete implementare in modo flessibile i vostri concetti di controllo e adattarli senza problemi all'applicazione, alla macchina e all'industria.

Le funzioni idrauliche funzionano sulla tecnologia di controllo esistente. La progettazione e la messa in funzione rimangono nell'ambiente di automazione familiare.

Ciò si traduce in un'architettura con la massima flessibilità per i progetti in corso, i retrofit e le espansioni future.

Facile da avviare

Iniziate subito con H4U.app:
Anziché partire da zero, è possibile utilizzare moduli software preconfigurati che incorporano già l'esperienza idraulica di Bosch Rexroth.

Questi possono essere utilizzati per una vasta gamma di tipologie di controllo idraulico, sono perfettamente abbinati ai nostri componenti idraulici e offrono funzionalità standardizzate in tutti i sistemi di automazione supportati.

In questo modo, si può beneficiare direttamente dalla pluriennale esperienza del personale specializzato in idraulica industriale e da futuri sviluppi software.

Facile da eseguire

H4U.app è stato progettato per fornire risultati di controllo elevati e alta efficienza fin dall'inizio.

Il software comprende tutto il necessario a tal fine:
da parametrizzazione automatica e calibrazione della valvola pilota, fino a identificazione del sistema e suggerimenti intelligenti dei parametri.

Grazie anche alla compensazione del drenaggio della pompa, il sistema di controllo rimane stabile, efficiente e orientato al processo in modo affidabile nel lungo periodo.

Affidabilità fin dal primo utilizzo

H4U.app garantisce un investimento pronto per il futuro:
le funzioni di comando idraulico indipendenti dall'hardware aumentano sia la sicurezza dell'investimento che la disponibilità delle macchine in quanto vengono svincolate dai cicli di vita dei singoli hardware di controllo.

Poiché l'integrazione avviene a livello di sistema runtime PLC, i progetti con H4U.app possono essere utilizzati per decenni, indipendentemente dall'hardware di controllo utilizzato in futuro.

Allo stesso tempo, la semplificazione dell'hardware per le attività di controllo può ridurre significativamente i costi sia primari che secondari.

Tempi di attività più rapidi

H4U.app contribuisce in modo specifico ad aumentare la disponibilità delle vostre macchine.

Il sistema di controllo è progettato su misura per i componenti idraulici di Rexroth e garantisce che tutte le componenti funzionino entro i limiti di esercizio consentiti.

Modelli integrati di temperatura e tempo, insieme alle funzioni di compensazione dei trafilamenti favoriscono un funzionamento preciso e consentono di rilevare anomalie prima che si verifichi un guasto imprevisto.

Semplice aggiornamento

Con H4U.app, le soluzioni idrauliche rimangono aggiornate.

Il software supporta concetti di efficienza energetica e risparmio di risorse e contribuisce così alla protezione del clima e alla sostenibilità.

Le caratteristiche di efficienza energetica, come gli azionamenti a velocità variabile e l'interazione ottimizzata di tutti i componenti dell'impianto, garantiscono che le macchine e i sistemi funzionino in modo da ridurre al minimo l'usura e rimanere economicamente sostenibili per un lungo periodo di tempo.

Say Hi to H4U.app!

Contattate il nostro team H4U per ricevere consigli personalizzati su come integrare facilmente le funzioni idrauliche appropriate nei vostri sistemi e gestirle in modo efficiente con H4U.app.

Contattate un esperto H4U