H4U.cube – La soluzione completa del comando idraulico Bye-bye complicated. Hi easiness!

Con H4U.cube, è più facile che mai integrare un potente sistema di comando idraulico nei vostri sistemi e progettare funzioni idrauliche in base alle vostre esigenze – per prestazioni eccellenti senza una conoscenza esperta.

H4U.cube – La soluzione completa del comando idraulico

Moduli di software, hardware e un'interfaccia utente intuitiva H4U.ui – il sistema di comando idraulico intelligente H4U.cube combina tutti gli elementi della piattaforma modulare H4U in un pacchetto completo. Ciò consente di integrare in modo rapido e sistematico comandi idraulici ad alte prestazioni nei sistemi, dall'integrazione semplice alla messa in servizio rapida, fino al funzionamento stabile e alle regolazioni flessibili.

H4U.cube pQ

Il H4U.cube pQ è una soluzione completamente preconfigurata per il controllo della pressione e della portata. Il software, l'hardware e l'interfaccia utente sono perfettamente coordinati, consentendo di commissionare fino a due combinazioni motore-pompa con uno sforzo di progettazione minimo.

L'H4U.cube pQ può essere integrato direttamente nel sistema di controllo della macchina tramite interfacce fieldbus di standardizzate (ad esempio, PROFINET RT). Le procedure guidate di parametrizzazione, la sintonizzazione automatica e le funzioni diagnostiche consentono di effettuare il supporto dalla prima messa in funzione alle operazioni correnti, garantendo un elevato livello di precisione del controllo, efficienza energetica e trasparenza nell'uso quotidiano.

H4U.cube xF

H4U.cube xF offre tutte le funzioni necessarie per un posizionamento preciso e un una regolazione di forza degli assi idrauliche, dal software di controllo potente e l'hardware corrispondente a un'interfaccia utente ben strutturata.

A seconda della configurazione, è possibile utilizzare diversi assi controllati tramite un'unica unità compatta. La connessione al sistema di controllo della macchina si ottiene tramite interfacce fieldbus standard, consentendo al H4U.cube xF di integrarsi perfettamente nell'architettura di automazione esistente. Il risultato: movimenti dinamici e riproducibili, nonché processi controllati in termini di forza, senza la necessità di approfondire la tecnologia di controllo idraulico.

Vantaggi con H4U.cube

Facile da integrare

Grazie alla connettività PROFINET, H4U.cube si integra perfettamente nell'architettura della macchina e assume il controllo del comando idraulico.

La soluzione completa e perfettamente coordinata di hardware, software e interfaccia utente elimina i lunghi tempi di selezione e configurazione delle componenti.
Al contrario, si riceve un'unità pronta all'uso che si integra direttamente nell'ambiente di automazione esistente.

Facile da avviare

H4U.cube è preconfigurato e pronto all'uso.
Questo consente di risparmiare tempo e denaro durante la messa in funzione.

L'interfaccia utente intuitiva H4U.ui e la messa in funzione guidata rendono facile iniziare senza richiedere una conoscenza approfondita del sistema idraulico.

La funzione di apprendimento basata sull'intelligenza artificiale ottimizza automaticamente il sistema di controllo e assicura che H4U.cube sia personalizzato in modo ottimale per la vostra applicazione fin dall'inizio.

Facile da usare

H4U.cube mantiene il funzionamento continuo il più semplice possibile:
La funzione di autotuning ottimizza automaticamente il sistema di controllo con la semplice pressione di un pulsante, senza bisogno di interventi manuali o competenze specialistiche.

H4U.cube cresce con le vostre esigenze.
La soluzione scalabile si adatta in modo flessibile alle diverse applicazioni e ai diversi concetti della macchina.

In questo modo è possibile aumentare la produttività senza aumentare l'impegno.

Facile da monitorare

Tenete sempre d'occhio i vostri impianti idraulici.

Il H4U.cube dispone di funzioni diagnostiche integrate ed è preparato per il monitoraggio delle condizioni.
In questo modo, si ha sempre sistema di controllo sulle condizioni del proprio sistema.

Gli avvisi manutenzioni integrati segnalano in tempo utile l'eventuale necessità di un intervento, evitando tempi di inattività non pianificati.

Facile da adattare

I requisiti cambiano, così come H4U.cube.

Il design modulare e la facile scalabilità rendono possibile adattare la soluzione a nuove circostanze senza dover partire da zero.

Aggiornamenti orientati al futuro assicurano che H4U.cube rimanga sempre aggiornato.

In questo modo proteggete il vostro investimento e rimanete pronti a qualsiasi evento successivo.

Facile da eseguire

L'autotuning di H4U.cube determina automaticamente i parametri ottimali, garantendo un sistema di controllo preciso e stabile fin dall'inizio.

Una strategia operativa intelligente garantisce che il sistema funzioni sempre in modo efficiente e sostenibile.

Con H4U.cube, quindi, si investe meno energia nell'ottimizzazione e più in ciò che conta.

Say Hi to H4U.cube!

Contattate il nostro team H4U per consigli personalizzati su come integrare facilmente le funzioni idrauliche appropriate nei vostri sistemi e gestirle in modo efficiente con H4U.cube.

Contattate un esperto H4U