IFB – Valvole idrauliche fieldbus Rexroth IFB

Valvole idrauliche fieldbus

L’idraulica diventa digitale!
Le valvole direzionali proporzionali IFB con interfaccia Multi-Ethernet riducono i costi del sistema e offrono sicurezza integrata.

IFB – Valvole idrauliche fieldbus

SEMPICE CONNETTIVITÀ – ALTO LIVELLO DI FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

Grazie all’interfaccia di sicurezza integrata che consente un’esclusione a singolo canale si riducono i costi delle applicazioni di sicurezza. Le funzioni integrate di controllo pressione e controllo forza contribuiscono a ridurre i costi di pianificazione e messa in servizio.

Vantaggi per il cliente

QUALI VANTAGGI OFFRONO LE MODERNE VALVOLE FIELDBUS?

Universali

Possono essere integrate nel controllo a prescindere dal produttore del sistema di controllo

Ti piacerebbe...
...sostituire un’interfaccia analogica con un protocollo Ethernet ad alte prestazioni?

La nostra risposta è chiara:
Grazie alla loro tecnologia integrata Multi-Ethernet, le valvole direzionali proporzionali garantiscono tutti i principali protocolli fieldbus:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Riduzione dei costi

Sistema di controllo integrato e arresto di sicurezza in conformità alla norma EN13849

Ti piacerebbe...
...integrare un sistema di controllo decentrato per il controllo di pressione o potenza e ridurre i costi relativi al cablaggio?

La nostra risposta è chiara:
I dispositivi di controllo potenza e pressione integrati nella valvola contribuiscono a ridurre i costi di progettazione. Le valvole IFB sono inoltre dotate di un’interfaccia M12 che consente la rapida integrazione di sensori di pressione interni o esterni.

La tua applicazione...
...deve rispondere a requisiti di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine EN13849?

La nostra risposta è chiara:
Grazie all’interfaccia di sicurezza integrata (EN13849 Kat4Ple), puoi eseguire l’arresto in sicurezza degli assi idraulici o indicare una direzione di sicurezza.

Progettazione efficiente

Strumento software intuitivo per una rapida parametrizzazione e configurazione. La programmazione complessa èstoria del passato!

Ti piacerebbe...
...evitare di dover programmare complessi algoritmi di gestione del tuo sistema di controllo che finiscono col ridurre le prestazioni per via delle attività di controllo?

La nostra risposta è chiara:
L’elettronica di controllo digitale altamente dinamica consente un accurato controllo di forza e pressione idraulica senza limitare le prestazioni del tuo sistema di controllo.

Alta disponibilità dell'impianto

Dati per la manutenzione predittiva e la rapida sostituzione dei dispositivi

Devi...
...rispettare severi requisiti di accuratezza e ti servono brevi tempi di campionamento?

La nostra risposta è chiara:
Il controller della valvola, tagliato su misura per valvole di controllo direzionale a funzionamento dinamico con brevi tempi ciclo (< 1 ms), consente un elevato livello di accuratezza e rapidi tempi ciclo.

Compatibile con i requisiti dell’Industria 4.0

Componenti idraulici per il flusso verticale di informazioni

Ti piacerebbe...
...uno scambio informazioni/dati supplementare con una valvola a scopo di manutenzione predittiva, monitoraggio, adeguamento dei dati di processo ecc.?

La nostra risposta è chiara:
Le valvole ad alta risposta IFB consentono l’accesso a tutti i più importanti parametri mediante il fieldbus selezionato, per aumentare la disponibilità della macchina, effettuare rapide procedure di diagnostica o svolgere attività di manutenzione predittiva.

Topologia

Topologia con valvole IFB Rexroth