Valvole con controllo digitale integrato connesse tramite Bluetooth OBED

Valvole con nuovo controllo digitale integrato

Esplora il mondo dell’idraulica tramite app

Configurazione manuale delle valvole idrauliche con multimetro e chiave inglese? E' una storia passata. basta un’app per cellulare e una connessione Bluetooth per utilizzare i componenti idraulici Rexroth con controllo digitale, regolarli durante il funzionamento ed eseguire test diagnostici. Questo significa un risparmio di tempo e denaro per i costruttori di macchine e allo stesso tempo maggiore flessibilità e disponibilità degli impianti per gli utilizzatori finali.

Semplifica la progettazione con le valvole OBED Rexroth

Semplifica la progettazione

  • Portfolio prodotti completo che consente di realizzare una soluzione su misura in base alle esigenze del cliente
  • Controllo digitale integrato
  • Design compatto grazie ai ai sensori di pressione integrati
  • Collegamento sensore di pressione esterno per applicazioni personalizzate
  • Interfacce specifiche per il cliente
  • Interfacce aperte
  • IO-Link – Collegamento punto a punto
  • Bluetooth – Controllo tramite app

Semplifica l’installazione con le valvole OBED Rexroth

Ottimizza l’installazione

  • Riduzione dei tempi di messa in servizio grazie a set di parametri predefiniti
  • Set di parametri specifici per l’applicazione memorizzabili dal cliente
  • Messa in servizio rapida e semplice tramite interfacce aperte (IO-Link, Bluetooth)
  • Targhetta prodotto digitale
  • Interfacce digitali e analogiche

Riduci i tempi di fermo macchina con le valvole OBED Rexroth

Riduci i tempi di fermo macchina

  • Feedback della diagnostica e informazioni di stato delle variabili di processo
  • Robuste e affidabili, conformità alla classe di protezione IP65
  • Con un semplice clic il dongle Bluetooth può essere adattato dal cliente in qualsiasi momento

Massimizza la tua produttività con le valvole OBED Rexroth

Massimizza la produttività

  • Maggiore durata grazie alle funzioni di condition monitoring
  • Possibilità di cambiare set di parametri predefiniti e specifici del cliente
  • Analisi facile e veloce, adeguamenti strutturali con controllo tramite app
  • Interfaccia analogica commutabile tra segnale di corrente/tensione
  • Con sensore di pressione integrato ed esterno

App easy2connect: gestire la nuova elettronica digitale di bordo è diventato un gioco da ragazzi con smartphone e bluetooth

App easy2connect

GESTIRE LA NUOVA ELETTRONICA DIGITALE INTEGRATA È UN GIOCO DA RAGAZZI CON SMARTPHONE E BLUETOOTH

Configurare le valvole idrauliche non è mai stato così facile: ora le puoi impostare sulla dinamica ottimale e leggere i messaggi di errore. Inoltre puoi collegarti all'elettronica di controllo digitale OBED delle valvole idrauliche Bosch Rexroth tramite Bluetooth con l'app easy2connect, indipendentemente dal sistema di controllo. Questo velocizza la messa in servizio, aumenta la produttività e massimizza la disponibilità.

  • Collegati
  • Verifica lo stato
  • Configura
  • Ottimizza
  • Controlla

Video

Valves with digital on-board electronics – Increase productivity via slider

Operating valves with digital on-board electronics via smartphone and Bluetooth