Produttori o utilizzatori delle macchine: restare in testa rispetto ai vostri concorrenti è di vitale importanza. Innanzitutto, è necessario disporre di soluzioni automatizzate che siano rapide da implementare e installare. Per farlo, devono presentare tre caratteristiche essenziali:
Ecco perché abbiamo sviluppato il sistema di trasmissione modulare più compatto al mondo: ctrlX DRIVE. Promuove l'uso di apparecchiature adeguate, economiche e capaci di evolvere in funzione delle esigenze. I servoazionamenti coprono sia applicazioni semplici e monoasse sia sistemi complessi di macchine multiasse. Potete tranquillamente combinare tutti i componenti del sistema.
Con la stessa richiesta di performance, vi offriamo motori compatti e ad alta efficienza. Scegliendo i motori MS2N/MS2E/MS2S della gamma ctrlX DRIVE, potrete beneficiare di una coppia e velocità elevate in un ingombro ridotto e di una tecnologia di monitoraggio in tempo reale per le vostre soluzioni Industry 4.0.
ctrlX DRIVE offre soluzioni su misura: la gamma di azionamenti comprende azionamenti compatti, azionamenti modulari a uno e due assi, convertitori DC/DC, moduli di alimentazione standard e con rigenerazione di rete. Soluzioni ottimizzate per le vostre applicazioni con un ingombro minimo.
Gli azionamenti ctrlX di ultima generazione vi offrono la massima flessibilità. La gamma si estende dalla semplice gestione degli ingressi/uscite ai potenti controller integrati con gli azionamenti. Il principio Plug & Play ne facilita l'utilizzo con collegamenti semplici. La gamma di motori (rotativi e lineari, carterizzati o con elementi separati) è sufficientemente ampia da coprire le esigenze di ogni macchina
L'ingombro ridotto di ctrlX DRIVE consente di risparmiare fino al 50% di spazio nell'armadio. Grazie all'integrazione del controller ctrlX CORE, viene recuperato lo spazio normalmente necessario per questa funzione. Inoltre, grazie al concetto modulare multiasse, la soluzione è perfetta per gli armadi elettrici con una profondità di 300 mm. L'efficienza dei dispositivi consente un aumento della coppia del 30%.
Progettato intorno all'adattabilità, il sistema consente l'utilizzo di soluzioni su misura con correnti di picco da 6 A a 375 A. La potenza richiesta è sempre disponibile, anche per le macchine modulari con potenze fino a 260 kW.
Grazie all'interfaccia multi-Ethernet e multi-encoder , gli azionamenti seguono il principio dell'apertura e della flessibilità. CtrlX DRIVE può integrare CtrlX CORE, un'intelligenza decentralizzata ad alte performance. Sono disponibili modelli di simulazione digitale in 3D per accelerare l'ingegneria in un ambiente virtualizzato.
Aperto e sicuro: in combinazione con ctrlX SAFETY, la soluzione ctrlX DRIVE garantisce la sicurezza dell'operatore in qualsiasi applicazione. Compatto e scalabile, il sistema di sicurezza può essere utilizzato in modo flessibile: dalla soluzione per movimenti sicuri SafeMotion integrata nell'azionamento ctrlX DRIVE, alla soluzione ctrlX SAFETY integrata nel controller per una gestione completa della sicurezza della macchina. Grazie al suo elevato livello di sicurezza (SIL3), ctrlX DRIVE si inserisce perfettamente in qualsiasi topologia di sicurezza.
La soluzione software SafeMotion è modulare per soddisfare tutte le esigenze nel modo più conveniente: è disponibile come versione di base con possibilità di estensione o come versione avanzata per requisiti più elevati. Un'alternativa che consente di rinunciare a un controller superiore nelle architetture basate sull'azionamento
I motori sincroni MS2N/MS2S/MS2E della gamma ctrlX DRIVE combinano compattezza, maggiore dinamica ed elevata precisione di posizione, velocità e coppia. Questa gamma ampia e configurabile può essere corredata da un collegamento di tipo monocavo. Sette taglie di motore assicurano un adattamento ottimale a tutte le esigenze.
I motori rotativi e lineari ad accoppiamento diretto di Bosch Rexroth non richiedono componenti di trasmissione meccanica aggiuntivi come giunti o rinvii. In questo modo si riduce il numero di componenti e l'usura, a vantaggio della produttività, oltre a una dinamica e una potenza ancora maggiori
I motori sincroni MS2N sono progettati per ottenere prestazioni elevate: sono caratterizzati da un'elevata densità di potenza ed efficienza energetica. Indipendentemente dalle loro dimensioni, forniscono una coppia elevata e migliorata alle alte velocità. La potenza continua può essere incrementata con la ventilazione forzata o con il raffreddamento opzionale ad acqua. I servomotori dispongono anche di una capacità di sovraccarico fino a cinque volte superiore, con una oscillazione di coppia molto ridotta. La modalità di deflussaggio del campo magnetico "field weakening", disponibile con ctrlX DRIVE, aumenta il range di coppia/velocità oltre il limite di tensione.
La gamma di servomotori è tanto versatile quanto ampia. Oltre 50 tipi di motore offrono una coppia massima fino a 692 Nm e velocità massime fino a 9.000 giri/min. Con varianti dinamiche e di inerzia, gamme progressive di coppia e velocità, quattro tipi di encoder con tecnologia di sicurezza fino a SIL3 PLe e connessione opzionale monocavo, questi motori versatili soddisfano le diverse esigenze dell'automazione odierna.
I servomotori soddisfano inoltre i requisiti dell'Industry 4.0. Il loro design ottimizzato a livello termico garantisce un funzionamento sicuro fino al limite consentito. Il modello digitale del motore (per il software del gemello digitale) è disponibile negli strumenti di progettazione e in ctrlX DRIVE. Ciò consente di progettare e implementare qualsiasi applicazione in modo semplice, rapido e affidabile
Grazie a un nuovo modello di coppia, ogni motore diventa una fonte di dati per le macchine intelligenti o per le applicazioni di Industry 4.0. I valori di misurazione di ciascun motore sono registrati nella memoria locale del motore. I dati di saturazione e di temperatura vengono elaborati in tempo reale dai convertitori di frequenza. Ciò accresce notevolmente l'accuratezza della coppia. L'azionamento opera con un'eccezionale precisione negli intervalli di tolleranza operativa.
La generazione di motori MS2S della gamma ctrlX DRIVE offre coppie massime fino a 22,6 Nm in tre piccole taglie.
Con l'encoder a 18 bit ottimizzato per ctrlX DRIVE, il collegamento monocavo e il freno di stazionamento opzionale, sono ideali per le attività di motion standard con la funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO).
La generazione di motori MS2E offre la massima dinamica e sicurezza per le applicazioni ATEX, fino in gruppo II e categoria 3 per polvere e gas
I motori autoraffreddati di questa serie coprono un ampio range di coppia su sei taglie, con una coppia massima fino a 266 Nm. Dotati di encoder di sicurezza ad alta risoluzione singleturn o multiturn in SIL2 PLd e di un freno di stazionamento o di una chiavetta opzionale, sono progettati per soluzioni di applicazioni per tutte le atmosfere potenzialmente esplosive.