Italy
ctrlX IPC

ctrlX IPC - Automazione su PC industriale per processi in rete

ctrlX IPC - Automazione su PC industriale per processi in reteess en réseau

Il futuro sarà connesso, nel settore industriale come in molti altri settori che si affidano sempre più alla digitalizzazione. L'intelligenza e l'efficienza dei sistemi sono quindi fondamentali. Tuttavia, i processi di supervisione impegnativi e le tecnologie come l'edge computing sono ad alta intensità di risorse. Ecco perché con la gamma ctrlX IPC vi offriamo un livello modulare ed espandibile, anche per le applicazioni più esigenti.

I PC industriali della nostra piattaforma ctrlX AUTOMATION offrono la massima apertura per l'automazione e il collegamento in rete delle vostre macchine. Il software e lo strumento di progettazione ctrlX WORKS vi consentono di accedere alle funzioni di cui avete bisogno e di progettare facilmente i vostri sistemi attraverso l'installazione di applicazioni (app). Potete abbinarli alla serie ctrlX HMI con la stessa facilità. Potete scegliere tra HMI con un browser web, PC console based e display per uso stazionario con dimensioni dello schermo fino a 24".

Potete personalizzare e aggiornare i vostri dispositivi in base alle vostre esigenze, grazie alle numerose interfacce ed estensioni disponibili. I componenti standard e la possibilità di utilizzare software open source di terze parti offrono ancora più flessibilità e libertà.

Grazie all'elevata capacità di ctrlX IPC per l'edge computing la vostra azienda sarà in grado di gestire il crescente volume di dati nell'ambito dell'Industry 4.0. I dati vengono elaborati in modo decentralizzato da questi potenti PC industriali, prima di essere trasferiti al sistema di supervisione o al cloud, ecc.

La gamma ctrlX IPC è flessibile e a prova di futuro, offrendo prestazioni per l'edge computing, apertura e una forte attenzione all'utente.

Vantaggi

Edge computing per l'elaborazione dei dati ad alte performance

  • Elevate velocità di trasferimento dati e filtraggio dei dati alla fonte
  • Connessione sicura ai sistemi informatici
  • Trasmissione dei dati stabile e veloce
  • Visualizzazione chiara e simulazione accurata dei processi delle macchine

Piattaforma aperta e modulare

  • Possibile integrazione di software open source
  • Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise
  • Possibilità di estensione con porte standard opzionali
  • Personalizzazione delle periferiche di archiviazione, della capacità di memoria e delle interfacce
  • Possibile integrazione di software di terze parti
  • CPU scalabile da Intel ATOM a Core i7
  • Integrazione di librerie standard dal CoDeSys Store

Architetture flessibili per un'ampia gamma di applicazioni

PC industriale in formato box per il montaggio in armadio

Interfacce a lunga distanza: soluzione monocavo, fino a 100 m di distanza con display (CDI+)

Display multipli collegati in rete: fino a tre display con una topologia a stella o due display con una topologia a linea. Possibilità di passare da uno all'altro con il consenso dell'operatore

Software personalizzato e hardware adattabile

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

Edge computing e potenti PC industriali: la performance al servizio dei dati

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

ctrlX IPC è particolarmente potente per l'edge computing. I dati vengono filtrati direttamente alla fonte, evitando di saturare la banda passante nel trasferimento dati verso il cloud. Questo fornisce i migliori presupposti per l'implementazione di processi smart.

L'hardware si collega facilmente a livello di campo. Il PC industriale diventa l'interfaccia ideale tra il livello del campo e il cloud o il sistema di supervisione; garantisce la trasmissione affidabile e sicura di grandi volumi di dati.

L'hardware della gamma ctrlX IPC offre anche performance eccezionali: grazie alle CPU Intel di ultima generazione, ha un'elevata capacità di elaborazione dei dati con performance modulari per soddisfare tutte le esigenze del settore.

Design e funzionalità al top

I componenti della gamma ctrlX IPC sono progettati per essere installati in modo semplice in autonomia. Su richiesta, possono essere personalizzati in base alle vostre richieste. Ottenete una soluzione su misura che corrisponde esattamente alle vostre esigenze. Ottimizzato per un numero ridotto di componenti, il sistema è poco ingombrante anche in profondità.

La gamma di PC industriali copre una vasta casistica di applicazioni: sia che si tratti di dispositivi stand-alone, di visualizzazione o con intelligenza integrata, ctrlX IPC offre un'esperienza operativa e di visualizzazione all'avanguardia, dalle macchine compatte ai sistemi più complessi. L'innovativa interfaccia utente fornisce una panoramica dello stato della macchina in ogni momento garantendo quindi un'esperienza ottimale.

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazionins

Comunicazione scalabile e sicura

Architettura flessibile per un ampia gamma di applicazioni

ctrlX IPC si adatta all'aumento dei task. Il software e l'hardware possono essere ampliati in modo modulare in base alle vostre esigenze e agli sviluppi tecnologici. La flessibilità e la durata sono ulteriormente garantite dal sistema compatibile CoDeSys. Esistono molte opzioni di estensione per la comunicazione, comprese le interfacce cablate: LAN Gbit, RS-232, RS-422/485, 16 ingressi digitali e 8 uscite. Le estensioni hardware sono possibili tramite gli slot PCIe e Mini PCIe.

Con i sistemi operativi Windows 10 IoT e Linux, potete ottimizzare in modo flessibile i dispositivi per qualsiasi applicazione.

Abbiamo anche pensato al futuro in termini di disponibilità. La gamma ctrlX IPC è ottimizzata per gli ambienti industriali difficili. Garantisce la disponibilità a lungo termine dei vostri dispositivi con un hardware esente da manutenzione, senza batterie o ventole. Il PC industriale presenta una bassa dissipazione di energia, poiché è raffreddato per convezione naturale. Questo assicura una lunga durata e un funzionamento ultra-affidabile

In un ambiente industriale difficile, i dispositivi devono inoltre resistere alle perturbazioni esterne e interne. Il materiale è resiste agli urti e alle vibrazioni e offre un'elevata stabilità CEM. Ciò la rende ideale per l'uso industriale in fabbrica, praticamente in qualsiasi applicazione e ambiente.

L'infrastruttura di sicurezza integrata TPM2.0 offre un applicazione sicura. Tutti i PC industriali sono dotati di un software di backup e recupero dei dati.

Con ctrlX IPC, potete implementare in modo sicuro la trasformazione digitale dell'automazione industriale.

Per saperne di più sulla gamma di PC industriali ctrlX IPC